카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 721.1 LB - Lever indexing plungers
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
GN 721 - GN 721.1
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/gn_721_gn_721_1/gn_721_1_lb_asmtab.prj},{NB=Lever indexing plungers GN 721.1-10-M20X1.5-LB(0)},{CODE=GN.39618},{DESCRIPTION=GN 721.1-10-M20X1.5-LB},{POS=0},{DIM01=10},{DIM02=M20X1.5},{NDM=20.000},{P=1.5},{DIM03=20},{DIM04=69},{DIM05=12},{DIM06=37},{DIM07=52},{DIM08=21},{DIM09=57},{WEIGHT=133},{SW=30.000},{VER=1},{R=3.500},{R1=4.500},{PPATH=gn_721_1_lb/gn_721_1_lb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1 -0.02-0.04
[mm]
DIM02
d2
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
l3 +1.5
[mm]
DIM07
l5
[mm]
DIM08
[N]
DIM09
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Lever indexing plungers G...
GN.39616
GN 721.1-6-M12X1.5-LB
6
M12X1.5
12
47
8
26
32
8
18
31
Lever indexing plungers G...
GN.39617
GN 721.1-8-M16X1.5-LB
8
M16X1.5
16
56
10
30
42
11
29
68
Lever indexing plungers G...
GN.39618
GN 721.1-10-M20X1.5-LB
10
M20X1.5
20
69
12
37
52
21
57
133
Lever indexing plungers G...
GN.39656
GN 721.1-6-M12X1.5-LBK
6
M12X1.5
12
47
8
26
32
8
18
31
Lever indexing plungers G...
GN.39657
GN 721.1-8-M16X1.5-LBK
8
M16X1.5
16
56
10
30
42
11
29
68
Lever indexing plungers G...
GN.39658
GN 721.1-10-M20X1.5-LBK
10
M20X1.5
20
69
12
37
52
21
57
133
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성