카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 712.1 - Indexing plunger with rest position
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
GN 712.1
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/gn_712_1/gn_712_1_asmtab.prj},{NB=Indexing plunger with rest position GN 712.1-8-M16x1.5-R(0)},{CODE=GN.36965},{DESCRIPTION=GN 712.1-8-M16x1.5-R},{POS=0},{NORMNR=GN 712.1},{D1=8.000},{D2=M16x1.5},{D3=16.000},{L1=59.000},{L2=8.000},{L3=35.000},{L4=32.000},{FEDERDRUCK=7 / 16.5},{L5=42.000},{L22=10.000},{DX2=16.000},{DX3=14.160},{VERS1=2.000},{VERS=3.000},{VERS2=1.000},{PPATH=gn_712_1_asmtpl.prj},{DIM01=8},{DIM02=M16x1.5},{DIM03=16},{DIM04=59},{DIM05=8},{DIM06=35},{DIM07=32},{DIM08=7},{DIM09=16.5},{WEIGHT=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1-0.02-0.04
[mm]
DIM02
d2
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
l2 ±0.5
[mm]
DIM06
l3
[mm]
DIM07
l4
[mm]
DIM08
Preload <BR>
[N~]
DIM09
Max. load <BR>
[N~]
WEIGHT
Weight
[g]
Indexing plunger with res...
GN.36961
GN 712.1-6-M16x1.5-A
6
M16x1.5
16
59
8
35
32
7
16.5
50
Indexing plunger with res...
GN.36964
GN 712.1-8-M16x1.5-A
8
M16x1.5
16
59
8
35
32
7
16.5
50
Indexing plunger with res...
GN.36971
GN 712.1-6-M16x1.5-AK
6
M16x1.5
16
59
8
35
32
7
16.5
67
Indexing plunger with res...
GN.36974
GN 712.1-8-M16x1.5-AK
8
M16x1.5
16
59
8
35
32
7
16.5
67
Indexing plunger with res...
GN.36962
GN 712.1-6-M16x1.5-R
6
M16x1.5
16
59
8
35
32
7
16.5
50
Indexing plunger with res...
GN.36965
GN 712.1-8-M16x1.5-R
8
M16x1.5
16
59
8
35
32
7
16.5
50
Indexing plunger with res...
GN.36972
GN 712.1-6-M16x1.5-RK
6
M16x1.5
16
59
8
35
32
7
16.5
67
Indexing plunger with res...
GN.36975
GN 712.1-8-M16x1.5-RK
8
M16x1.5
16
59
8
35
32
7
16.5
67
Indexing plunger with res...
GN.36963
GN 712.1-6-M16x1.5-S
6
M16x1.5
16
59
6
35
32
7
16.5
50
Indexing plunger with res...
GN.36966
GN 712.1-8-M16x1.5-S
8
M16x1.5
16
59
6
35
32
7
16.5
50
Indexing plunger with res...
GN.36973
GN 712.1-6-M16x1.5-SK
6
M16x1.5
16
59
6
35
32
7
16.5
67
Indexing plunger with res...
GN.36976
GN 712.1-8-M16x1.5-SK
8
M16x1.5
16
59
6
35
32
7
16.5
67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성