카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 613-NI - Indexing plungers
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
GN 613-NI
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/gn_613_inox/gn_613_inox_asmtab.prj},{NB=Indexing plungers GN 613-10-AK-NI(0)},{CODE=GN.34534},{DESCRIPTION=GN 613-10-AK-NI},{POS=0},{DIM01=10},{DIM02=M20x1.5},{NDM=20.000},{KDM=18.160},{DIM03=31},{DIM04=-},{DIM05=80},{NDM1=0.000},{KDM1=0.000},{DIM06=10},{DIM07=43},{DIM08=-},{DIM09=23.0},{DIM10=54},{WEIGHT=127},{L=27.000},{L2=17.000},{L4=0.000},{D1=18.500},{SIZE=2.000},{SIZE1=1.000},{SW=30.000},{SWH=10.000},{PPATH=gn_613_inox_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1 -0.02 -0.04
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
d4
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
l3
[mm]
DIM08
l4
[mm]
DIM09
Preload
[N]
DIM10
Max load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Indexing plungers GN 613-...
GN.34503
GN 613-5-A-NI
5
M10x1
21
-
45
5
22
-
5.5
12.5
18
Indexing plungers GN 613-...
GN.34513
GN 613-6-A-NI
6
M12x1.5
25
-
54.5
6
26
-
5.0
11
29
Indexing plungers GN 613-...
GN.34523
GN 613-8-A-NI
8
M16x1.5
31
-
69
8
34
-
11.0
26
62
Indexing plungers GN 613-...
GN.34533
GN 613-10-A-NI
10
M20x1.5
31
-
80
10
43
-
23.0
54
92
Indexing plungers GN 613-...
GN.34541
GN 613-5-AN-NI
5
M10x1
21
-
45
5
22
-
6.0
15
25
Indexing plungers GN 613-...
GN.34545
GN 613-6-AN-NI
6
M12x1.5
25
-
54.5
6
26
-
8.0
21
35
Indexing plungers GN 613-...
GN.34551
GN 613-8-AN-NI
8
M16x1.5
31
-
69
8
34
-
9.0
26
71
Indexing plungers GN 613-...
GN.34555
GN 613-10-AN-NI
10
M20x1.5
31
-
80
10
43
-
17.0
40
102
Indexing plungers GN 613-...
GN.34504
GN 613-5-AK-NI
5
M10x1
21
-
45
5
22
-
5.5
12.5
25
Indexing plungers GN 613-...
GN.34514
GN 613-6-AK-NI
6
M12x1.5
25
-
54.5
6
26
-
5.0
11
38
Indexing plungers GN 613-...
GN.34524
GN 613-8-AK-NI
8
M16x1.5
31
-
69
8
34
-
11.0
26
82
Indexing plungers GN 613-...
GN.34534
GN 613-10-AK-NI
10
M20x1.5
31
-
80
10
43
-
23.0
54
127
Indexing plungers GN 613-...
GN.34542
GN 613-5-AKN-NI
5
M10x1
21
-
45
5
22
-
6.0
15
32
Indexing plungers GN 613-...
GN.34546
GN 613-6-AKN-NI
6
M12x1.5
25
-
54.5
6
26
-
8.0
21
45
Indexing plungers GN 613-...
GN.34552
GN 613-8-AKN-NI
8
M16x1.5
31
-
69
8
34
-
9.0
26
91
Indexing plungers GN 613-...
GN.34556
GN 613-10-AKN-NI
10
M20x1.5
31
-
80
10
43
-
17.0
40
138
Indexing plungers GN 613-...
GN.34508
GN 613-5-G-NI
5
M10x1
21
M5
45
5
22
6
5.5
12.5
14
Indexing plungers GN 613-...
GN.34518
GN 613-6-G-NI
6
M12x1.5
25
M6
54.5
6
26
10
5.0
11
19
Indexing plungers GN 613-...
GN.34528
GN 613-8-G-NI
8
M16x1.5
31
M8
69
8
34
12
11.0
26
59
Indexing plungers GN 613-...
GN.34538
GN 613-10-G-NI
10
M20x1.5
31
M8
80
10
43
12
23.0
54
88
Indexing plungers GN 613-...
GN.34509
GN 613-5-GK-NI
5
M10x1
21
M5
45
5
22
6
5.5
12.5
21
Indexing plungers GN 613-...
GN.34519
GN 613-6-GK-NI
6
M12x1.5
25
M6
54.5
6
26
10
5.0
11
37
Indexing plungers GN 613-...
GN.34529
GN 613-8-GK-NI
8
M16x1.5
31
M8
69
8
34
12
11.0
26
82
Indexing plungers GN 613-...
GN.34539
GN 613-10-GK-NI
10
M20x1.5
31
M8
80
10
43
12
23.0
54
123
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성