카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 608.5 - Indexing plungers with flange
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
GN 608.5
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/gn_608_5/gn608_5_asmtab.prj},{NB=Indexing plungers with flange GN 608-6-14(01)},{NORMNR=GN 608.5},{CODE=GN.35086},{DESCRIPTION=GN 608-6-14},{POS=0},{POSX=closed,open},{DIM01=6},{DIM02=10},{DIM03=25},{DIM04=4.3},{DIM05=8.3},{DIM06=40},{DIM07=18},{DIM08=30},{DIM09=14},{DIM11=2.5},{DIM12=4.5},{DIM13=6},{DIM14=8.5},{DIM15=22},{DIM16=400},{WEIGHT=42},{T=1.600},{R=21.000},{L2X=37/45},{L1X=6,14},{PPATH=gn608_5_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1 -0.02/-0.004
[mm]
DIM02
d2 -0.02/-0.1
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
d4
[mm]
DIM05
d5
[mm]
DIM06
b1
[mm]
DIM07
b2
[mm]
DIM08
k
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
l3 -0.15
[mm]
DIM12
l4
[mm]
DIM13
l5
[mm]
DIM14
Spring preload
[N]
DIM15
Spring max preload
[N]
DIM16
Axial holding force
[N]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
Indexing plungers with fl...
GN.35085
GN 608-6-6
6
10
25
4.3
8.3
40
18
30
6
37.000
2.5
4.5
6
8.5
22
400
36
Indexing plungers with fl...
GN.35086
GN 608-6-14
6
10
25
4.3
8.3
40
18
30
14
45.000
2.5
4.5
6
8.5
22
400
42
Indexing plungers with fl...
GN.35087
GN 608-8-8
8
12
31
5.3
10.4
46
20
34
8
44.000
2.5
5.5
8
15.5
28
500
59
Indexing plungers with fl...
GN.35088
GN 608-8-18
8
12
31
5.3
10.4
46
20
34
18
54.000
2.5
5.5
8
15.5
28
500
66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성