카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 608.1 - Indexing plunger with flange and locking in retracted position
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
GN 608.1
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/gn_608_1/gn_608_1_asmtab.prj},{NB=Indexing plunger with flange and locking in retracted position GN 608.1-6-14-0},{CODE=GN.35093},{DESCRIPTION=GN 608.1-6-14},{POS=0},{DIM01=6},{DIM02=10},{DIM03=25},{DIM04=4.3},{DIM05=8.3},{DIM06=40},{DIM07=18},{DIM08=30},{DIM09=14},{DIM10=45},{POS1=6.000},{DIM11=2.5},{DIM12=4.5},{DIM13=6},{DIM14=8.5},{DIM15=22},{DIM16=400},{WEIGHT=42},{L=24.000},{L2=16.000},{D1=17.000},{PPATH=gn_608_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1 -0.02-0.04
[mm]
DIM02
d2 -0.02 -0.1
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
d4
[mm]
DIM05
d5
[mm]
DIM06
b1
[mm]
DIM07
b2
[mm]
DIM08
k
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
l3 -0.15
[mm]
DIM12
l4
[mm]
DIM13
l5
[mm]
DIM14
Preload
[N]
DIM15
Max. Load
[N]
DIM16
Axial holding force
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Indexing plunger with fla...
GN.35091
GN 608.1-6-6
6
10
25
4.3
8.3
40
18
30
6
37
2.5
4.5
6
8.5
22
400
36
Indexing plunger with fla...
GN.35093
GN 608.1-6-14
6
10
25
4.3
8.3
40
18
30
14
45
2.5
4.5
6
8.5
22
400
42
Indexing plunger with fla...
GN.35092
GN 608.1-8-8
8
12
31
5.3
10.4
46
20
34
8
44
2.5
5.5
8
15.5
28
500
58
Indexing plunger with fla...
GN.35094
GN 608.1-8-18
8
12
31
5.3
10.4
46
20
34
18
54
2.5
5.5
8
15.5
28
500
66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성