카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 413 - Indexing plungers
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
GN 413
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/gn_413/gn_413_asmtab.prj},{NB=Indexing plungers GN 413-10-M16x1.5-CK-ST(closed)},{CODE=GN.26429},{DESCRIPTION=GN 413-10-M16x1.5-CK-ST},{POS=closed},{DIM01=10},{DIM02=M16x1.5},{NDM=16.000},{P=1.500},{DIM03=2.0},{DIM04=9},{DIM05=-},{L2=0.000},{DIM06=44},{L3=44.000},{DIM07=25},{DIM08=22},{DIM09=7},{DIM10=27},{WEIGHT=59},{VER=2},{PPATH=gn_413_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
[mm]
DIM04
l1 min.
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
l3
[mm]
DIM07
l4
[mm]
DIM08
m
[mm]
DIM09
Preload
[N]
DIM10
Max. load.
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Indexing plungers GN 413-...
GN.26342
GN 413-5-M10-A-ST
5
M10
1.5
5
22
-
23
18
5
15
10
Indexing plungers GN 413-...
GN.26347
GN 413-5-M10x1-A-ST
5
M10
1.5
5
22
-
23
18
5
15
10
Indexing plungers GN 413-...
GN.26352
GN 413-6-M12-A-ST
6
M12
2.0
6
24
-
25
22
6
21
18
Indexing plungers GN 413-...
GN.26357
GN 413-6-M12x1.5-A-ST
6
M12x1.5
2.0
6
24
-
25
22
6
21
18
Indexing plungers GN 413-...
GN.26362
GN 413-8-M16-A-ST
8
M16
2.0
9
34
-
25
22
7
27
45
Indexing plungers GN 413-...
GN.26367
GN 413-8-M16x1.5-A-ST
8
M16x1.5
2.0
9
34
-
25
22
7
27
45
Indexing plungers GN 413-...
GN.26372
GN 413-10-M16-A-ST
10
M16
2.0
9
34
-
25
22
7
27
47
Indexing plungers GN 413-...
GN.26377
GN 413-10-M16x1.5-A-ST
10
M16x1.5
2.0
9
34
-
25
22
7
27
47
Indexing plungers GN 413-...
GN.26382
GN 413-5-M10-AK-ST
5
M10
1.5
5
22
-
28
22
5
15
10
Indexing plungers GN 413-...
GN.26387
GN 413-5-M10x1-AK-ST
5
M10
1.5
5
22
-
28
22
5
15
10
Indexing plungers GN 413-...
GN.26392
GN 413-6-M12-AK-ST
6
M12
2.0
6
24
-
25
22
6
21
18
Indexing plungers GN 413-...
GN.26397
GN 413-6-M12x1.5-AK-ST
6
M12x1.5
2.0
6
24
-
25
22
6
21
18
Indexing plungers GN 413-...
GN.26412
GN 413-8-M16-AK-ST
8
M16
2.0
9
34
-
25
22
7
27
45
Indexing plungers GN 413-...
GN.26417
GN 413-8-M16x1.5-AK-ST
8
M16x1.5
2.0
9
34
-
25
22
7
27
45
Indexing plungers GN 413-...
GN.26422
GN 413-10-M16-AK-ST
10
M16
2.0
9
34
-
25
22
7
27
47
Indexing plungers GN 413-...
GN.26427
GN 413-10-M16x1.5-AK-ST
10
M16x1.5
2.0
9
34
-
25
22
7
27
47
Indexing plungers GN 413-...
GN.26344
GN 413-5-M10-C-ST
5
M10
1.5
5
-
28
23
18
5
15
13
Indexing plungers GN 413-...
GN.26349
GN 413-5-M10x1-C-ST
5
M10
1.5
5
-
28
23
18
5
15
13
Indexing plungers GN 413-...
GN.26354
GN 413-6-M12-C-ST
6
M12
2.0
6
-
31
25
22
6
21
21
Indexing plungers GN 413-...
GN.26359
GN 413-6-M12x1.5-C-ST
6
M12x1.5
2.0
6
-
31
25
22
6
21
21
Indexing plungers GN 413-...
GN.26364
GN 413-8-M16-C-ST
8
M16
2.0
9
-
44
25
22
7
27
51
Indexing plungers GN 413-...
GN.26369
GN 413-8-M16x1.5-C-ST
8
M16x1.5
2.0
9
-
44
25
22
7
27
51
Indexing plungers GN 413-...
GN.26374
GN 413-10-M16-C-ST
10
M16
2.0
9
-
44
25
22
7
27
59
Indexing plungers GN 413-...
GN.26379
GN 413-10-M16x1.5-C-ST
10
M16x1.5
2.0
9
-
44
25
22
7
27
59
Indexing plungers GN 413-...
GN.26384
GN 413-5-M10-CK-ST
5
M10
1.5
5
-
28
23
18
5
15
13
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성