카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 827 - Stainless Steel-Adjusting screws
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Control elements
Control knobs
GN 827
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/06/1_control_knobs/gn_827/gn_827.prj},{NB=Stainless Steel-Adjusting screws GN 827-M8x1-30-NG-S},{CODE=GN.82011},{DESCRIPTION=GN 827-M8x1-30-NG-S},{DIM01=M8x1},{DIM02=8},{DIM03=14},{DIM04=20},{DIM05=30},{DIM06=12.1},{DIM07=16},{DIM08=3.9},{DIM09=6},{WEIGHT=46},{D1=M8x1},{NDM=8},{L1=30},{D2=8},{D3=14},{D4=20},{L2=12.1},{L3=16},{L4=3.9},{S=6},{CHAM=0.600},{L1X=6.000},{D1X=8.000},{D2X=7.950},{L2X=2.500},{L3X=4.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
d2 -0.4 -0.6
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
d4
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
l3
[mm]
DIM08
l4
[mm]
DIM09
s
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Stainless Steel-Adjusting...
GN.82001
GN 827-M6x1-20-NG-S
M6x1
6
10
16
20
10.1
14
2.9
5
21
Stainless Steel-Adjusting...
GN.82003
GN 827-M6x1-35-NG-S
M6x1
6
10
16
35
10.1
14
2.9
5
24
Stainless Steel-Adjusting...
GN.82005
GN 827-M6x1-50-NG-S
M6x1
6
10
16
50
10.1
14
2.9
5
26
Stainless Steel-Adjusting...
GN.82011
GN 827-M8x1-30-NG-S
M8x1
8
14
20
30
12.1
16
3.9
6
46
Stainless Steel-Adjusting...
GN.82013
GN 827-M8x1-45-NG-S
M8x1
8
14
20
45
12.1
16
3.9
6
51
Stainless Steel-Adjusting...
GN.82015
GN 827-M8x1-60-NG-S
M8x1
8
14
20
60
12.1
16
3.9
6
56
Stainless Steel-Adjusting...
GN.82021
GN 827-M10x1-40-NG-S
M10x1
10
16
24
40
15.1
18
5.9
8
85
Stainless Steel-Adjusting...
GN.82023
GN 827-M10x1-60-NG-S
M10x1
10
16
24
60
15.1
18
5.9
8
94
Stainless Steel-Adjusting...
GN.82025
GN 827-M10x1-80-NG-S
M10x1
10
16
24
80
15.1
18
5.9
8
106
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성