카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
M.1053-P-SST - Offset tubular handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Tubolar handles
M.1053-P-SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/3_tubolar_handles/m_1053_p_sst/m_1053_p_sst_asmtab.prj},{NB=Offset tubular handles M.1053 P/30-395-SST(395)},{CODE=36927},{DESCRIPTION=M.1053 P/30-395-SST},{DIM01=30},{DIM02=395},{DIM03=37.5},{DIM04=424},{DIM05=8.5},{DIM06=68.5},{DIM07=50},{DIM08=17.5},{DIM09=42},{DIM11=75},{DIM12=56},{DIM13=27},{DIM14=2100},{DIM15=3900},{DIM16=3000},{DIM17=4500},{WEIGHT=266},{VER=1},{PPATH=m_1053_p_sst_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d2
[mm]
DIM03
f1
[mm]
DIM04
L
[mm]
DIM05
d
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
h2
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
l1 max.
[mm]
DIM11
l2
[mm]
DIM12
l3
[mm]
DIM13
l4
[mm]
DIM14
F1
[N]
DIM15
F1
[N]
DIM16
F2
[N]
DIM17
F2
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Offset tubular handles M....
36907
M.1053 P/30-295-SST
30
37.5
324
8.5
68.5
50
17.5
42
268
75
56
27
2600
4700
3500
5600
231
Offset tubular handles M....
36917
M.1053 P/30-345-SST
30
37.5
374
8.5
68.5
50
17.5
42
318
75
56
27
2500
4600
3300
5200
249
Offset tubular handles M....
36927
M.1053 P/30-395-SST
30
37.5
424
8.5
68.5
50
17.5
42
368
75
56
27
2100
3900
3000
4500
266
Offset tubular handles M....
36937
M.1053 P/30-495-SST
30
37.5
524
8.5
68.5
50
17.5
42
468
75
56
27
1950
3000
2850
3600
301
Offset tubular handles M....
36947
M.1053 P/30-595-SST
30
37.5
624
8.5
68.5
50
17.5
42
568
75
56
27
1650
2850
2100
3600
336
Offset tubular handles M....
36957
M.1053 P/30-695-SST
30
37.5
724
8.5
68.5
50
17.5
42
668
75
56
27
1500
2400
1800
2800
371
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성