카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
M.1043-SCM-SST - Tubular handles with intermediate shank
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Tubolar handles
M.1043-SCM-SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/3_tubolar_handles/m_1043_scm_sst/m_1043_scm_sst_asmtab.prj},{NB=Tubular handles with intermediate shank M.1043/20-700-SST-SCM},{CODE=37042-R},{DESCRIPTION=M.1043/20-700-SST-SCM},{DIM01=20},{DIM02=700},{DIM03=720},{DIM04=8.5},{DIM05=13.5},{DIM06=8.5},{DIM07=58},{DIM08=45},{DIM09=18},{DIM10=9.5},{DIM11=662},{DIM12=47},{DIM13=13},{DIM14=18},{DIM15=10±4},{DIM16=30},{DIM17=28},{DIM18=-},{DIM19=-},{WEIGHT=288},{L=720},{F=700.000},{H=58},{C=28},{L1=662},{L2=47},{L3=13.000},{H1=45},{H4=15.000},{D2=4.000},{D3=20},{D=8.500},{D1=13.5},{H2=18.000},{H3=9.5},{PPATH=m_1043_scm_sst_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d3
[mm]
DIM02
f±1
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
d
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
d4
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
h1
[mm]
DIM09
h2
[mm]
DIM10
h3
[mm]
DIM11
l1
[mm]
DIM12
l2
[mm]
DIM13
l3
[mm]
DIM14
l4
[mm]
DIM15
l5
[mm]
DIM16
l6
[mm]
DIM17
C
[mm]
DIM18
F2
[N]
DIM19
F2
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Tubular handles with inte...
37042-R
M.1043/20-700-SST-SCM
20
700
720
8.5
13.5
8.5
58
45
18
9.5
662
47
13
18
10±4
30
28
-
-
288
Tubular handles with inte...
37052-R
M.1043/30-700-SST-SCM
30
700
724
10.5
16.0
10.5
78
60
25
15.0
654
57
18
22
13±5
36
38
-
-
476
Tubular handles with inte...
37062-R
M.1043/30-1000-SST-SCM
30
1000
1024
10.5
16.0
10.5
78
60
25
15.0
954
57
18
22
13±5
36
38
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
M.1066 BM-EP - ELESA-Tubular handles (back mounting)
Elesa
01.07.2024
CFA. - ELESA-Hinges
Elesa
01.07.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성