카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 666 4 - Bent tubolar handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Tubolar handles
GN 666.4
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/3_tubolar_handles/gn_666_4/gn_666_4.prj},{NB=Bent tubolar handles GN 666.4-30-M8-600-SW},{CODE=GN.27513},{DESCRIPTION=GN 666.4-30-M8-600-SW},{DIM01=30},{DIM02=600±1},{DIM02X=600},{DIM03=M8},{DIM04=22},{DIM05=98},{DIM06=640},{DIM07=560},{DIM08=680},{DIM09=15},{WEIGHT=450},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
l1
[mm]
DIM03
d2
ⁿ/ₐ
DIM04
b
[mm]
DIM05
h
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
l3
[mm]
DIM08
l4
[mm]
DIM09
t min
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Bent tubolar handles GN 6...
GN.27493
GN 666.4-30-M8-400-SW
30
400±1
M8
22
90
440
360
480
15
361
Bent tubolar handles GN 6...
GN.27503
GN 666.4-30-M8-500-SW
30
500±1
M8
22
94
540
460
580
15
400
Bent tubolar handles GN 6...
GN.27513
GN 666.4-30-M8-600-SW
30
600±1
M8
22
98
640
560
680
15
450
Bent tubolar handles GN 6...
GN.27491
GN 666.4-30-M8-400-EL
30
400±1
M8
22
90
440
360
480
15
361
Bent tubolar handles GN 6...
GN.27501
GN 666.4-30-M8-500-EL
30
500±1
M8
22
94
540
460
580
15
400
Bent tubolar handles GN 6...
GN.27511
GN 666.4-30-M8-600-EL
30
600±1
M8
22
98
640
560
680
15
450
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성