카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 334 - Tubular oval-cross-section handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Tubolar handles
GN 334
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/3_tubolar_handles/gn_334/gn_334.prj},{NB=Tubular oval-cross-section handles GN 334-36-400-EL},{CODE=GN.14876},{DESCRIPTION=GN 334-36-400-EL},{DIM01=36},{DIM02=400},{DIM03=M8},{DIM04=24},{DIM05=57},{DIM06=71},{DIM07=422},{DIM08=378},{DIM09=40},{DIM10=15},{WEIGHT=830},{COLOR=0.75,0.75,0.75,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
b
[mm]
DIM02
l1±0.5
[mm]
DIM03
d
ⁿ/ₐ
DIM04
a
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
l2
[mm]
DIM08
l3
[mm]
DIM09
l4
[mm]
DIM10
tmin
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Tubular oval-cross-sectio...
GN.14861
GN 334-36-200-EL
36
200
M8
24
57
71
222
178
40
15
415
Tubular oval-cross-sectio...
GN.14862
GN 334-36-200-SW
36
200
M8
24
57
71
222
178
40
15
415
Tubular oval-cross-sectio...
GN.14866
GN 334-36-250-EL
36
250
M8
24
57
71
272
228
40
15
522
Tubular oval-cross-sectio...
GN.14867
GN 334-36-250-SW
36
250
M8
24
57
71
272
228
40
15
522
Tubular oval-cross-sectio...
GN.14871
GN 334-36-300-EL
36
300
M8
24
57
71
322
278
40
15
620
Tubular oval-cross-sectio...
GN.14872
GN 334-36-300-SW
36
300
M8
24
57
71
322
278
40
15
620
Tubular oval-cross-sectio...
GN.14876
GN 334-36-400-EL
36
400
M8
24
57
71
422
378
40
15
830
Tubular oval-cross-sectio...
GN.14877
GN 334-36-400-SW
36
400
M8
24
57
71
422
378
40
15
830
Tubular oval-cross-sectio...
GN.14881
GN 334-36-500-EL
36
500
M8
24
57
71
522
478
40
15
1030
Tubular oval-cross-sectio...
GN.14882
GN 334-36-500-SW
36
500
M8
24
57
71
522
478
40
15
1030
Tubular oval-cross-sectio...
GN.14886
GN 334-36-600-EL
36
600
M8
24
57
71
622
578
40
15
1240
Tubular oval-cross-sectio...
GN.14887
GN 334-36-600-SW
36
600
M8
24
57
71
622
578
40
15
1240
Tubular oval-cross-sectio...
GN.14891
GN 334-36-800-EL
36
800
M8
24
57
71
822
778
40
15
1650
Tubular oval-cross-sectio...
GN.14892
GN 334-36-800-SW
36
800
M8
24
57
71
822
778
40
15
1650
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성