카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ERB. - Bi-directional flush pull handle
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Flush pull handles
ERB.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/2_flush_pull_handles/erb_combi/erb.prj},{NB=Bi-directional flush pull handle ERB.130-C1},{CODE=261511-C1},{DESCRIPTION=ERB.130-C1},{DIM01=130},{DIM02=60},{DIM03=29.5},{DIM04=3},{DIM05=101},{DIM06=123},{DIM07=31},{DIM08=48},{DIM09=41},{DIM10=3500},{DIM11=3500},{WEIGHT=95},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
B
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
h1
[mm]
DIM04
h2
[mm]
DIM05
b1
[mm]
DIM06
b2
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
l2
[mm]
DIM09
l3
[mm]
DIM10
F1
[N]
DIM11
F2
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Bi-directional flush pull...
261511-C1
ERB.130-C1
130
60
29.5
3
101
123
31
48
41
3500
3500
95
Bi-directional flush pull...
151311
ERB.130 CLEAN
130
60
29.5
3
101
123
31
48
41
3500
3500
95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성