카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VL.155-B - Lobe knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VL.155
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/vl_155_combi/vl155.prj},{NB=Lobe knobs VL.155/60 B-M8},{CODE=75121},{DESCRIPTION=VL.155/60 B-M8},{DIM01=61},{DIM02=M8},{DIM03=-},{DIM04=38},{DIM05=16},{DIM06=25},{DIM07=-},{DIM08=-},{DIM09=20},{WEIGHT=66},{MA=8},{MB=6.647},{D2=0.000},{L1=0.000},{D=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
dH9
[mm]
DIM04
L
[mm]
DIM05
B
[mm]
DIM06
d1
[mm]
DIM07
d2
[mm]
DIM08
l1
[mm]
DIM09
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs VL.155/50 B-6
75011
VL.155/50 B-6
51
-
6
34
13
23
15
23
18
58
Lobe knobs VL.155/50 B-M8
75021
VL.155/50 B-M8
51
M8
-
34
13
23
-
-
13
41
Lobe knobs VL.155/60 B-6
75111
VL.155/60 B-6
61
-
6
38
16
25
15
23
18
82
Lobe knobs VL.155/60 B-M8
75121
VL.155/60 B-M8
61
M8
-
38
16
25
-
-
20
66
Lobe knobs VL.155/60 B-M1...
75131
VL.155/60 B-M10
61
M10
-
38
16
25
-
-
17
68
Lobe knobs VL.155/70 B-6
75231
VL.155/70 B-6
69
-
6
42
18
27
18
28
20
120
Lobe knobs VL.155/70 B-M1...
75241
VL.155/70 B-M10
69
M10
-
42
18
27
-
-
17
85
Lobe knobs VL.155/70 B-M1...
75251
VL.155/70 B-M12
69
M12
-
42
18
27
-
-
20
90
Lobe knobs VL.155/80 B-8
75331
VL.155/80 B-8
82
-
8
48
19
33
20
35
26
183
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성