카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VC.692-p - Lobe knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VC.692
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/vc_692_combi/vc_692_p.prj},{NB=Lobe knobs VC.692/40 p-M8x20},{CODE=166362},{DESCRIPTION=VC.692/40 p-M8x20},{DIM01=40},{DIM02=M8},{DIM03=26.0},{DIM04=15},{DIM05=20},{DIM06=14.0},{WEIGHT=28},{NDM=8.000},{KDM=6.466}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6g
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs VC.692/25 p-M4...
166131
VC.692/25 p-M4x6
25
M4
20.0
12
6
10.0
6
Lobe knobs VC.692/25 p-M4...
166132
VC.692/25 p-M4x10
25
M4
20.0
12
10
10.0
7
Lobe knobs VC.692/25 p-M5...
166141
VC.692/25 p-M5x10
25
M5
20.0
12
10
10.0
8
Lobe knobs VC.692/25 p-M5...
166142
VC.692/25 p-M5x16
25
M5
20.0
12
16
10.0
9
Lobe knobs VC.692/25 p-M5...
166143
VC.692/25 p-M5x20
25
M5
20.0
12
20
10.0
10
Lobe knobs VC.692/25 p-M5...
166144
VC.692/25 p-M5x25
25
M5
20.0
12
25
10.0
12
Lobe knobs VC.692/25 p-M5...
166145
VC.692/25 p-M5x30
25
M5
20.0
12
30
10.0
14
Lobe knobs VC.692/25 p-M6...
166151
VC.692/25 p-M6x10
25
M6
20.0
12
10
10.0
10
Lobe knobs VC.692/25 p-M6...
166152
VC.692/25 p-M6x16
25
M6
20.0
12
16
10.0
11
Lobe knobs VC.692/25 p-M6...
166153
VC.692/25 p-M6x20
25
M6
20.0
12
20
10.0
12
Lobe knobs VC.692/25 p-M6...
166154
VC.692/25 p-M6x25
25
M6
20.0
12
25
10.0
13
Lobe knobs VC.692/25 p-M6...
166155
VC.692/25 p-M6x30
25
M6
20.0
12
30
10.0
14
Lobe knobs VC.692/25 p-M6...
166156
VC.692/25 p-M6x35
25
M6
20.0
12
35
10.0
15
Lobe knobs VC.692/32 p-M6...
166241
VC.692/32 p-M6x10
32
M6
22.5
14
10
12.5
13
Lobe knobs VC.692/32 p-M6...
166242
VC.692/32 p-M6x16
32
M6
22.5
14
16
12.5
15
Lobe knobs VC.692/32 p-M6...
166243
VC.692/32 p-M6x20
32
M6
22.5
14
20
12.5
16
Lobe knobs VC.692/32 p-M6...
166244
VC.692/32 p-M6x25
32
M6
22.5
14
25
12.5
17
Lobe knobs VC.692/32 p-M6...
166245
VC.692/32 p-M6x30
32
M6
22.5
14
30
12.5
19
Lobe knobs VC.692/32 p-M6...
166246
VC.692/32 p-M6x35
32
M6
22.5
14
35
12.5
20
Lobe knobs VC.692/32 p-M6...
166247
VC.692/32 p-M6x40
32
M6
22.5
14
40
12.5
22
Lobe knobs VC.692/32 p-M6...
166248
VC.692/32 p-M6x45
32
M6
22.5
14
45
12.5
24
Lobe knobs VC.692/32 p-M6...
166251
VC.692/32 p-M6x60
32
M6
22.5
14
60
12.5
30
Lobe knobs VC.692/32 p-M8...
166252
VC.692/32 p-M8x16
32
M8
22.5
14
16
12.5
14
Lobe knobs VC.692/32 p-M8...
166253
VC.692/32 p-M8x20
32
M8
22.5
14
20
12.5
16
Lobe knobs VC.692/32 p-M8...
166254
VC.692/32 p-M8x25
32
M8
22.5
14
25
12.5
17
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성