카탈로그: Duometric
생성됨: 17.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duometric
LVX
Duometric
Measure
LVX-xxx
Powered by
CAD모델 선택
{duometric/measure/lvx-xxx/lvx_asmtab.prj},{NB=FP-50-00130},{NR=FP-50-00130},{T=LVX},{LP=2},{D=125x126x60},{G=210},{IP=IP00},{U=24},{DO=3},{DIO=3},{DI=1},{EXT=-},{CAN=Y},{SI=RS232},{NAL=0},{INT=RS232 / CAN / Digital 6},{NK=ROHS / REACH / CE / cCSAus},{PPATH=lvx/lvx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NR
Order number
ⁿ/ₐ
T
Type
ⁿ/ₐ
LP
Number of light grids
ⁿ/ₐ
D
Dimensions L/W/H
[mm]
G
Weight
[g]
IP
Degree of protection
ⁿ/ₐ
U
Operating voltage
[VDC]
DO
Digital output (basic module)
ⁿ/ₐ
DIO
Digital IO (basic module)
ⁿ/ₐ
DI
Digital input (basic module)
ⁿ/ₐ
EXT
Extension module
ⁿ/ₐ
CAN
CAN-Bus interface
ⁿ/ₐ
SI
Service interface
ⁿ/ₐ
NAL
Number of indicator profiles
ⁿ/ₐ
INT
Data interface
ⁿ/ₐ
NK
Compliance
ⁿ/ₐ
FP-50-00130
FP-50-00130
LVX
2
125x126x60
210
IP00
24
3
3
1
-
Y
RS232
0
RS232 / CAN / Digital 6
ROHS / REACH / CE / cCSAu...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성