UCFL - UC Mounted Ball Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
UC-Range Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/uc_bearings/ucfl_asmtab.prj},{NB=UCFL210},{PN=UCFL210},{SD=50},{A=40.0},{AO=54.6},{A1=18},{B=51.6},{H=198},{J=157},{L=116},{N=19},{S=19.0},{BS=M16},{PPATH=ucfl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Shaft Diameter
[mm]
A
[mm]
AO
Ao
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
BS
Bolt Size
[mm]
UCFL204
UCFL204
20
25.5
33.3
12
31.0
113
90
60
12
12.7
M10
UCFL205
UCFL205
25
27.0
35.8
14
34.1
130
99
68
16
14.3
M14
UCFL206
UCFL206
30
31.0
40.2
14
38.1
148
117
81
16
15.9
M14
UCFL207
UCFL207
35
34.0
44.4
16
42.9
161
130
91
16
17.5
M14
UCFL208
UCFL208
40
36.0
51.2
17
49.2
175
144
100
16
19.0
M14
UCFL209
UCFL209
45
38.0
52.2
18
49.2
188
148
108
19
19.0
M16
UCFL210
UCFL210
50
40.0
54.6
18
51.6
198
157
116
19
19.0
M16
UCFL211
UCFL211
55
43.0
58.4
20
55.6
224
184
130
19
22.2
M16
UCFL212
UCFL212
60
48.0
68.7
20
65.1
250
202
140
23
25.4
M20
UCFL213
UCFL213
65
54.0
69.7
24
65.1
258
210
155
23
25.4
M20
UCFL214
UCFL214
70
54.0
75.4
24
74.6
265
216
160
23
30.2
M20
UCFL215
UCFL215
75
57.0
79.0
25
77.8
275
225
165
23
33.3
M20
UCFL216
UCFL216
80
59.0
83.8
25
82.6
290
233
180
25
33.3
M20
UCFL217
UCFL217
85
63.0
87.6
26
85.7
305
248
190
25
34.1
M20
UCFL218
UCFL218
90
68.0
98.3
26
96.0
320
265
205
25
39.7
M20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성