SK Type - QD Bushing
Dodge
Bushing & Hubs
QD
QD Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/qd/qd_bushings/pt_qdb_sk.prj},{NB=120429},{PN=120429},{BS=SK-1-1/2},{BSA=SK},{BORE=1-1/2},{BORE1=1.500000},{BK=3/8x3/16},{SK=3/8x3/16},{W=0.3750},{D1=0.18750},{BTQ=7.000},{A=0.56},{B=2.81},{CI=4.75},{CS=4.50},{D=3.88},{E=1.93},{F=1.25},{G=0.22},{WEIGHT=2.7},{BC=3.31},{NS=3},{SS=5/16x2},{NDM=0.312500},{KDM=0.252000},{ST=180},{S=0.160},{LCO=0.78},{LC=2.72},{MCO=2.25},{MC=4.25},{LRO=2.31},{LR=4.31},{MRO=2.38},{MR=5.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BS
Bushing Symbol
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref)
[인치]
BTQ
Bushing Torque Capacity
[Lb-in]
A
[인치]
B
B Diameter
[인치]
CI
C Hub Dia.-CI 30 Iron
[인치]
CS
C Hub Dia.-Steel
[인치]
D
D Diameter
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
WEIGHT
Average Weight
[Lbs]
BC
Bolt Circle
[인치]
NS
Number of Screw
ⁿ/ₐ
SS
Screw Size
[인치]
ST
Screw Torque
[Lb-in]
LCO
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LC
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting
[인치]
MCO
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MC
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
[인치]
LRO
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LR
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
[인치]
MRO
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MR
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
[인치]
120413
120413
SK-1/2
1/2
1/8x1/16
1/8x1/16
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120415
120415
SK-5/8
5/8
3/16x3/32
3/16x3/32
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120416
120416
SK-11/16
11/16
3/16x3/32
3/16x3/32
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120417
120417
SK-3/4
3/4
3/16x3/32
3/16x3/32
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120418
120418
SK-13/16
13/16
3/16x3/32
3/16x3/32
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120419
120419
SK-7/8
7/8
3/16x3/32
3/16x3/32
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120420
120420
SK-15/16
15/16
1/4x1/8
1/4x1/8
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120421
120421
SK-1
1
1/4x1/8
1/4x1/8
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120422
120422
SK-1-1/16
1-1/16
1/4x1/8
1/4x1/8
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120423
120423
SK-1-1/8
1-1/8
1/4x1/8
1/4x1/8
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120424
120424
SK-1-3/16
1-3/16
1/4x1/8
1/4x1/8
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120425
120425
SK-1-1/4
1-1/4
1/4x1/8
1/4x1/8
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120426
120426
SK-1-5/16
1-5/16
5/16x5/32
5/16x5/32
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120427
120427
SK-1-3/8
1-3/8
5/16x5/32
5/16x5/32
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120428
120428
SK-1-7/16
1-7/16
3/8x3/16
3/8x3/16
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120429
120429
SK-1-1/2
1-1/2
3/8x3/16
3/8x3/16
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120430
120430
SK-1-9/16
1-9/16
3/8x3/16
3/8x3/16
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120431
120431
SK-1-5/8
1-5/8
3/8x3/16
3/8x3/16
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120432
120432
SK-1-11/16
1-11/16
3/8x3/16
3/8x3/16
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120433
120433
SK-1-3/4
1-3/4
3/8x3/16
3/8x3/16
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120434
120434
SK-1-13/16
1-13/16
1/2x1/4
1/2x1/4
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120435
120435
SK-1-7/8
1-7/8
1/2x1/4
1/2x1/4
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120436
120436
SK-1-15/16
1-15/16
1/2x1/4
1/2x1/4
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120437
120437
SK-2
2
1/2x1/4
1/2x1/4
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
120438
120438
SK-2-1/16
2-1/16
1/2x1/4
1/2x1/4
7.000
0.56
2.81
4.75
4.50
3.88
1.93
1.25
0.22
2.7
3.31
3
5/16x2
180
0.78
2.72
2.25
4.25
2.31
4.31
2.38
5.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성