BL-20- Body For Cam Fingers BD - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
2 Stage ejector system
bl-20
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/two_stage_ejector_system/bl-20/bl_20_inner_housing.prj},{NB=TSBL20BD},{REF=TSBL20BD},{REFOLD=TS BL 20 BD},{L=106.460},{HD=58.200},{L1=86.960},{HD1=50.800},{HTK=22.700},{STEPDIA=34.500},{D1=34.000},{L2=10.000},{L3=14.700},{D2=47.000},{D3=44.000},{D44=33.300},{D55=22.200},{D66=20.000},{CHAM=0.500},{CHAM1=0.300},{CHAM2=2.000},{CHAM3=0.400},{STEP1=14.000},{STEP2=5.500},{STEP3=6.000},{GAP=8.000},{WIDTH=7.900},{ANGLE=30.000},{OFFSET=25.200},{HOLE=0.900},{SLOTL=3.100},{SLOTW=1.300},{R2=0.650},{SLOTDP=0.600},{CRD=20mm (small)},{D4=58.2},{D5=50.8},{D6=34.0},{D7=20.0},{L5=106.46},{L6=22.7},{L7=6.0},{C2=0.5},{R1=0.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Catalog number
ⁿ/ₐ
CRD
center rod diameter
ⁿ/ₐ
D4
diameter
[mm]
D5
diameter
[mm]
D6
diameter
[mm]
D7
diameter
[mm]
L5
lenght
[mm]
L6
thick
[mm]
L7
thick
[mm]
C2
chamfer
[mm]
R1
radius
[mm]
TSBL20BD
TSBL20BD
20mm (small)
58.2
50.8
34.0
20.0
106.46
22.7
6.0
0.5
0.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성