FW 1800 Zweistufenauswerfer 1 - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/fw1800_asmtab.prj},{NB=FW1800 M42x1.5_10_0},{H1=10},{H2=0},{D8=M42x1.5},{D8H=42},{D1=22},{D5=M16x1.5},{D5H=16},{D7=M30x1.5},{D7H=30},{PITCHD5D7=1.5},{D9=80},{D3=62},{D4=M6},{D4H=6},{D2=42},{D6=28.0},{L7=266},{L6=40},{L4=132},{L2=16},{L1=75},{L3=30},{L5=22},{H3=110},{K1=20},{K6=6},{K2=9.0},{K5=6},{K3=10},{K4=30},{SW1=17},{SW2=27},{A=100},{H1MIN=10},{H1MAX=40},{H2D=70},{H2M=70},{H2DEF=73},{DB=40},{D2B=22.160},{D3B=46.160},{RB2=4.000},{RB2H=27.5},{D10=31.5},{SW1D=18.5},{CUTW=2.0},{SW3=38.0},{PPATH=fw1800_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Order Number
ⁿ/ₐ
D8
Thread d8
ⁿ/ₐ
D1
Diameter d1
[mm]
D5
Thread d5
ⁿ/ₐ
D7
Thread d7
ⁿ/ₐ
PITCHD5D7
Pitch for D2 and D3
[mm]
D9
Diameter d9
[mm]
D3
Diameter d3
[mm]
D4
Thread d4
ⁿ/ₐ
D2
Diameter d2
[mm]
D6
Diameter d6
[mm]
L7
Length l7
[mm]
L6
Length l6
[mm]
L4
Length l4
[mm]
L2
Length l2
[mm]
L1
Length l1
[mm]
L3
Length l3
[mm]
L5
Length l5
[mm]
H3
Length h3
[mm]
K1
Length k1
[mm]
K6
Length k6
[mm]
K2
Length k2
[mm]
K5
Length k5
[mm]
K3
Length k3
[mm]
K4
Length k4
[mm]
SW1
Key Width 1
[mm]
SW2
Key Width 2
[mm]
A
Area
[mm2]
FW1800 M32x1.5_5_0
FW1800 M32x1.5
M32x1.5
16
M12x1
M22x1
1.0
60
46
M5
32
20.6
200
30
101
11
56
20
16
80
16
5
9.0
5
8
24
13
20
56
FW1800 M42x1.5_10_0
FW1800 M42x1.5
M42x1.5
22
M16x1.5
M30x1.5
1.5
80
62
M6
42
28.0
266
40
132
16
75
30
22
110
20
6
9.0
6
10
30
17
27
100
FW1800 M52x1.5_10_0
FW1800 M52x1.5
M52x1.5
28
M20x1.5
M38x1.5
1.5
90
72
M8
53
36.0
285
45
134
16
75
35
22
120
22
6
10.5
8
12
30
22
35
152
FW1800 M62x1.5_10_0
FW1800 M62x1.5
M62x1.5
37
M24x1.5
M48x1.5
1.5
120
80
M8
64
44.0
300
50
140
16
80
40
22
120
22
6
10.5
8
12
30
30
44
215
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성