Metric Black and Gold Top Interlocks - Innovative Mold Interlocks
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/metric_black_and_gold_top_interlocks_asmtab.prj},{NB=BGT04530},{PN=BGT04530},{T=30.00},{W=45.00},{A=25.00},{B=15.00},{C1=16.0},{C2=16.0},{D1=15.000},{D2=15.000},{R=9},{S1=15.0},{S2=30.0},{E=11.0},{F1=7.3},{F2=7.0},{G=6.4},{R1=0.5},{R2=0.8},{J=1.0},{H=10.0},{CR=0.5},{SCHS=M6 x 18 LG},{SCHSF=M6 x 30 LG},{X1=2},{PPATH=metric_black_and_gold_top_interlocks_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
T
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
R
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
J
[mm]
H
[mm]
CR
[mm]
SCHS
Male SCHS
[mm]
SCHSF
Female SCHS
ⁿ/ₐ
BGT02020
BGT02020
20.00
20.00
14.00
14.00
7.0
7.0
9.000
9.000
6
0.0
0.0
7.5
4.3
6.3
0.0
0.4
0.4
0.0
0.0
0.4
M4 x 25 LG
M4 x 12 LG
BGT03526
BGT03526
26.00
35.00
25.00
15.00
16.0
16.0
11.000
11.000
9
13.0
23.0
10.0
7.5
6.3
5.3
0.5
0.8
1.0
8.0
0.5
M5 x 20 LG
M5 x 30 LG
BGT04530
BGT04530
30.00
45.00
25.00
15.00
16.0
16.0
15.000
15.000
9
15.0
30.0
11.0
7.3
7.0
6.4
0.5
0.8
1.0
10.0
0.5
M6 x 18 LG
M6 x 30 LG
BGT05536
BGT05536
36.00
55.00
30.00
20.00
20.0
20.0
20.000
20.000
9
18.0
37.5
15.0
9.0
9.0
8.4
1.0
1.0
1.5
12.0
0.5
M8 x 25 LG
M8 x 35 LG
BGT07536
BGT07536
36.00
75.00
35.00
20.00
26.0
26.0
30.000
30.000
9
18.0
52.0
18.0
11.3
11.0
10.5
1.0
1.0
2.0
15.0
0.8
M10 x 25 LG
M10 x 40 LG
BGT10045
BGT10045
45.00
100.00
60.00
20.00
41.0
41.0
40.000
40.000
9
22.5
70.0
18.0
11.3
11.0
10.5
1.5
1.5
2.0
20.0
1.0
M10 x 25 LG
M10 x 65 LG
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성