K 7721 Leader pins bushings - DME - Mat. DME 76 1.7131 60 HRC ± 2
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/k_7721.prj},{NB=K77213224105EU},{REF=K77213224105EU},{REFOLD=K 7721-32-24-105},{D2=32},{D1=24},{S=105},{D3=38},{D4=M12},{L2=6},{S1=86},{S2=19},{NDM=12.000},{P=1.750},{V1=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D2
Diameter d2
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
S
Length
[mm]
D3
Diameter d3
[mm]
D4
Thread d4
ⁿ/ₐ
L2
Length l2
[mm]
S1
Length s1
[mm]
S2
Length s2
[mm]
K7721201550EU
K7721201550EU
20
15
50
25
M8
6
40
10
K7721201560EU
K7721201560EU
20
15
60
25
M8
6
50
10
K7721201570EU
K7721201570EU
20
15
70
25
M8
6
60
10
K7721201580EU
K7721201580EU
20
15
80
25
M8
6
70
10
K7721251960EU
K7721251960EU
25
19
60
31
M10
6
46
14
K7721251970EU
K7721251970EU
25
19
70
31
M10
6
56
14
K7721251980EU
K7721251980EU
25
19
80
31
M10
6
66
14
K7721251990EU
K7721251990EU
25
19
90
31
M10
6
76
14
K7721322470EU
K7721322470EU
32
24
70
38
M12
6
54
16
K7721322485EU
K7721322485EU
32
24
85
38
M12
6
67
18
K77213224105EU
K77213224105EU
32
24
105
38
M12
6
86
19
K7721201450EU
K7721201450EU
20
14
50
25
M8
6
40
10
K7721201460EU
K7721201460EU
20
14
60
25
M8
6
50
10
K7721201470EU
K7721201470EU
20
14
70
25
M8
6
60
10
K7721201480EU
K7721201480EU
20
14
80
25
M8
6
70
10
K7721251860EU
K7721251860EU
25
18
60
31
M10
6
46
14
K7721251870EU
K7721251870EU
25
18
70
31
M10
6
56
14
K7721251880EU
K7721251880EU
25
18
80
31
M10
6
66
14
K7721251890EU
K7721251890EU
25
18
90
31
M10
6
76
14
K7721322370EU
K7721322370EU
32
23
70
38
M12
6
54
16
K7721322385EU
K7721322385EU
32
23
85
38
M12
6
67
18
K77213223105EU
K77213223105EU
32
23
105
38
M12
6
86
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성