SUE quick coupling 90° w. valve SVK, PL - DME - Mat.: Brass-Stainless steel
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Fluid Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/fluid_connectors/sue_quick_coupling_90deg_w_valve_svk_pl.prj},{NB=SUEV209PL},{REF=SUEV209PL},{DESC=SUE quick coupl. 90° w. valve SVK-209 PL},{D=17.0},{D1=14.0},{D2=13.60},{X=0.34},{DMIN=9.6},{DMIN1=10-3/8\"},{DMIN1NUM=10.375},{DMIN2=6.0},{DMIN3=6.3},{L=38},{L1=36},{L2=24},{L3=27},{L4=22},{L5=10.5},{A=14.0},{SW=12},{FH=3/8\"},{FHM=9.525},{SERIES=N6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Standard Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
X
Chamfer X
[mm]
DMIN
Diameter d
[mm]
DMIN1
Diameter d1
[mm]
DMIN2
Diameter d2
[mm]
DMIN3
Diameter d3
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
L4
Length L4
[mm]
L5
Length L5
[mm]
A
Width
ⁿ/ₐ
SW
Slot Width
ⁿ/ₐ
FH
Fitting Hose
[mm]
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SUEV206PL
SUEV206PL
SUE quick coupl. 90° w. v...
17.0
14.0
13.60
0.34
9.6
6-1/4"
4.5
6.3
38
36
24
27
22
10.5
14.0
12
1/4"
N6
SUEV209PL
SUEV209PL
SUE quick coupl. 90° w. v...
17.0
14.0
13.60
0.34
9.6
10-3/8"
6.0
6.3
38
36
24
27
22
10.5
14.0
12
3/8"
N6
SUEV211PL
SUEV211PL
SUE quick coupl. 90° w. v...
22.6
19.3
18.00
0.45
13.6
10-3/8"
8.0
6.3
52
39
24
27
32
15.0
19.3
17
3/8"
N9
SUEV213PL
SUEV213PL
SUE quick coupl. 90° w. v...
22.6
19.3
18.00
0.45
13.6
13-1/2"
10.0
10.6
50
44
28
34
32
15.0
19.3
17
1/2"
N9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SUE quick coupling 45° w. valve SVK, PL - DME - Mat.: Brass-Stainless steel
D-M-E
17.01.2023
SVK 90° Jiffy Matics - DME
D-M-E
22.05.2024
MK 250 Quick Release coupling with valve and thread - DME
D-M-E
22.05.2024
J-XXW51 - Precision type, mini type quick coupling, curved joint and extern...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
SUE Connector Plug With PTFE Seal - DME - Mat.: Brass
D-M-E
17.01.2023
SUE quick coupling 0° w. valve SVK, PL - DME - Mat.: Brass-Stainless steel
D-M-E
17.01.2023
2501 - Quick-release couplings
Kern
26.02.2019
Quick disconnect couplings DN 10, galvanised steel / brass, robust type, ma...
Riegler
02.03.2015
SUE quick coupling 90° w. valve SVK - DME - Mat.: Brass-Stainless steel
D-M-E
17.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성