FB 120 Locating sleeves - DME - Material DME 76 1.7131 ca 60 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/fb_120.prj},{NB=FB12022050},{REF=FB12022050},{REFOLD=FB 120 22x50},{D1=22},{L=50},{D2=30},{D3=35},{K=5},{V1=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter d1
[mm]
L
Length l
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
D3
Diameter d3
[mm]
K
Length k
[mm]
FB12010012
FB12010012
10
12
15
19
4
FB12010020
FB12010020
10
20
15
19
4
FB12012012
FB12012012
12
12
18
22
4
FB12012020
FB12012020
12
20
18
22
4
FB12014016
FB12014016
14
16
22
26
4
FB12014028
FB12014028
14
28
22
26
4
FB12016016
FB12016016
16
16
26
30
4
FB12016028
FB12016028
16
28
26
30
4
FB12016050
FB12016050
16
50
26
30
4
FB12018016
FB12018016
18
16
26
30
4
FB12018028
FB12018028
18
28
26
30
4
FB12018050
FB12018050
18
50
26
30
4
FB12020020
FB12020020
20
20
30
35
4
FB12020036
FB12020036
20
36
30
35
4
FB12020050
FB12020050
20
50
30
35
4
FB12022020
FB12022020
22
20
30
35
5
FB12022036
FB12022036
22
36
30
35
5
FB12022050
FB12022050
22
50
30
35
5
FB12024020
FB12024020
24
20
35
40
5
FB12024036
FB12024036
24
36
35
40
5
FB12024050
FB12024050
24
50
35
40
5
FB12026020
FB12026020
26
20
35
40
5
FB12026036
FB12026036
26
36
35
40
5
FB12026050
FB12026050
26
50
35
40
5
FB12030036
FB12030036
30
36
42
47
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성