DHR 21 Locating rings - DME - Euro-Standard Mat. 1.7130
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/dhr_21.prj},{NB=DHR2112012},{REF=DHR2112012},{REFOLD=DHR 21 120 - 12},{S=-},{D1=36},{D2=90},{H1=4},{D=120},{H=12},{VERS=2.000},{PSTOL=0.010},{AN=0.100},{DD=6.500},{DD1=8.500},{NDR=8.000},{KDR=6.647},{V1=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
S
Thickness
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
H1
Height h
[mm]
D
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
DHR2106008
DHR2106008
-
36
90
4
60
8
DHR2106011
DHR2106011
3
36
90
7
60
11
DHR2106013
DHR2106013
5
36
90
9
60
13
DHR2108012
DHR2108012
-
36
90
4
80
12
DHR2108015
DHR2108015
3
36
90
7
80
15
DHR2108017
DHR2108017
5
36
90
9
80
17
DHR2110012
DHR2110012
-
36
90
4
100
12
DHR2110015
DHR2110015
3
36
90
7
100
15
DHR2110017
DHR2110017
5
36
90
9
100
17
DHR2110019
DHR2110019
7
36
90
11
100
19
DHR2110021
DHR2110021
8.5
36
90
13
100
21
DHR2111012
DHR2111012
-
36
90
4
110
12
DHR2111015
DHR2111015
3
36
90
7
110
15
DHR2111017
DHR2111017
5
36
90
9
110
17
DHR2111019
DHR2111019
7
36
90
11
110
19
DHR2111021
DHR2111021
8.5
36
90
13
110
21
DHR2112008
DHR2112008
-
36
90
4
120
8
DHR2112012
DHR2112012
-
36
90
4
120
12
DHR2112015
DHR2112015
3
36
90
7
120
15
DHR2112017
DHR2112017
5
36
90
9
120
17
DHR2112019
DHR2112019
7
36
90
11
120
19
DHR2112021
DHR2112021
8.5
36
90
13
120
21
DHR2114012
DHR2114012
-
36
90
4
140
12
DHR2115012
DHR2115012
-
36
90
4
150
12
DHR2116012
DHR2116012
-
36
90
4
160
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성