카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
RQW1-P - Plastic elbow connector, quick-type, conically sealing, PG outer thread acc. to DIN 40430
DKC
COSMEC
Plastic Systems
FLEXAquick
rqw1
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/flexaquick_connectors/rqw1/rqw1_p.prj},{NB=5020.050.213},{AUS=1},{IDNR=},{AD=18.5},{G=13.5},{NDM1=20.400},{I=13.5},{B=26.5},{C=13},{E=46.0},{EX1=3.000},{CX1=20.500},{F=46.0},{D=27.0},{PU=50},{GEW=1.40},{VERS1=4},{CX3=16.000},{FX1=24.300},{GX1=11.000},{HX1=7.500},{KX1=4.000},{LX1=20.000},{MX1=27.000},{NX1=31.450},{ROX1=8.000},{RPX1=8.500},{QX1=3.500},{YX1=30.800},{WX1=1.500},{BETHA=11.500},{BX2=16.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
G
Thread PG
ⁿ/ₐ
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
E
Total length
[mm]
F
Total height
[mm]
D
Anschluß-Ø
[mm]
PU
Packet units
[Units]
GEW
Weight kg 100 units approx.
[kg/100 Units]
5020-0707N
5020-0707N
Elbow Fitting 90° Pg07 AD...
10.0
7
8.5
17.0
10
33.5
32.0
16.0
50
0.40
5020-1009N
5020-1009N
Elbow Fitting 90° Pg09 AD...
13.0
9
12.0
20.0
10
36.0
34.0
20.0
50
0.60
5020.050.211
5020.050.211
-
15.8
11
15.5
23.0
10
42.0
37.5
24.5
50
0.80
5020.050.213
5020.050.213
-
18.5
13.5
13.5
26.5
13
46.0
46.0
27.0
50
1.40
5020-1716N
5020-1716N
Elbow Fitting 90° Pg16 AD...
21.2
16
18.0
29.5
13
50.0
48.0
27.0
50
1.60
5020-2321N
5020-2321N
Elbow Fitting 90° Pg21 AD...
28.5
21
24.0
37.0
13
57.0
56.0
34.0
25
2.45
5020-2929N
5020-2929N
Elbow Fitting 90° Pg29 AD...
34.5
29
32.0
44.0
14
67.5
64.5
43.0
10
3.95
5020-3636N
5020-3636N
Elbow Fitting 90° Pg36 AD...
42.5
36
36.5
52.0
15
83.0
72.0
51.5
10
6.50
5020-4848N
5020-4848N
Elbow Fitting 90° Pg48 AD...
54.5
48
48.5
64.0
16
96.0
84.0
65.0
5
9.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성