피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
RQW1-M - Plastic elbow connector, quick-type, conically sealing, metric outer thread acc. to EN 60423
DKC
COSMEC
Plastic Systems
FLEXAquick
rqw1
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/flexaquick_connectors/rqw1/rqw1_m.prj},{NB=5022-1725N},{AUS=1},{IDNR=},{AD=21.2},{G=M25x1.5},{NDM1=25.000},{P1=1.500},{I=18.0},{B=29.5},{C=13.0},{E=50.0},{EX1=3.000},{CX1=23.400},{F=49.0},{D=29.5},{PU=50},{GEW=1.60},{VERS1=7},{FX1=26.500},{GX1=10.000},{HX1=8.500},{KX1=4.000},{LX1=22.500},{MX1=27.000},{NX1=35.500},{ROX1=9.000},{RPX1=11.250},{QX1=3.500},{YX1=32.500},{WX1=2.000},{BETHA=15.000},{BX2=19.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
E
Total length
[mm]
F
Total height
[mm]
D
Anschluß-Ø
[mm]
PU
Packet units
[Units]
GEW
Weight kg 100 units approx.
[kg/100 Units]
5022-0710N
5022-0710N
Elbow 90° M10x1 AD10 Blac...
10.0
M10x1
7.0
17.0
12.0
33.5
34.0
16.0
50
0.40
5020.051.212
5020.051.212
-
13.0
M12x1.5
8.0
20.0
12.0
36.0
36.5
20.0
50
0.50
5022-1016N
5022-1016N
Elbow 90° M16 AD13 Black ...
13.0
M16x1.5
12.0
20.0
12.0
36.0
36.5
20.0
50
0.80
5022-1216N
5022-1216N
Elbow 90° M16 AD15,8 Blac...
15.8
M16x1.5
12.0
23.0
12.0
42.0
40.5
23.0
50
0.90
5022-1220N
5022-1220N
Elbow 90° M20 AD15,8 Blac...
15.8
M20x1.5
15.5
23.0
13.0
42.0
41.5
24.0
50
1.00
5022-1720N
5022-1720N
Elbow 90° M20 AD21,2 Blac...
21.2
M20x1.5
15.5
29.5
13.0
50.0
49.0
27.0
50
1.50
5022-1725N
5022-1725N
Elbow 90° M25 AD21,2 Blac...
21.2
M25x1.5
18.0
29.5
13.0
50.0
49.0
29.5
50
1.60
5022-2325N
5022-2325N
Elbow 90° M25 AD28,5 Blac...
28.5
M25x1.5
18.0
37.0
13.0
57.0
57.0
34.0
25
2.50
5022-2332N
5022-2332N
Elbow 90° M32 AD28,5 Blac...
28.5
M32x1.5
24.0
37.0
15.0
57.0
59.0
37.0
25
2.60
5022-2932N
5022-2932N
Elbow 90° M32 AD34,5 Blac...
34.5
M32x1.5
24.0
44.0
15.0
67.5
67.0
43.0
10
3.80
5022-2940N
5022-2940N
Elbow 90° M40 AD34,5 Blac...
34.5
M40x1.5
32.0
44.0
15.0
67.5
67.0
45.0
10
4.00
5022-3640N
5022-3640N
Elbow 90° M40 AD42,5 Blac...
42.5
M40x1.5
32.0
52.0
15.0
83.0
74.5
52.0
10
6.40
5022-3650N
5022-3650N
Elbow 90° M50 AD42,5 Blac...
42.5
M50x1.5
39.0
52.0
15.0
83.0
75.5
55.0
10
6.60
5022-4850N
5022-4850N
Elbow 90° M50 AD54,5 Blac...
54.5
M50x1.5
39.0
64.0
16.0
88.0
86.0
64.0
5
9.00
5022-4863N
5022-4863N
Elbow 90° M63 AD54,5 Blac...
54.5
M63x1.5
53.0
64.0
16.0
88.0
86.5
68.0
5
9.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성