카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
Pprecision 4-jaw chuck 65 mm - -
dk Fixturing systems
SWA39 Qukck-change adaptation system for reproducible zero points
Clamping elements
Powered by
CAD모델 선택
{dk/swa39/spannelemente/dk0441_asmtab.prj},{NB=329740},{BEST=329740},{D=64},{H=55.8},{H1=51.8},{H2=47.8},{AN=SWA 39},{TYP=1.000},{XA=20.000},{PPATH=dk0441_schb.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
AN
Anschluss
[mm]
329740
329740
64
55.8
51.8
47.8
SWA 39
329745
329745
64
37.5
33.5
29.5
3 x M 6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성