피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
English
DPX DPAX butterfly valve - DPX manual butterfly valve w/ micrometer handle
Definox
DPX DPAX Butterfly valves
DPX DPAX Butterfly valves
DPX Manual butterfly valve micrometer handle
Powered by
CAD모델 선택
{definox/vannes20papillon20dpx20dpax/vannes20papillon20dpx20dpax/vannes20papillon20manuelle20poigne9e20micrometrique20dpx/vannes20papillon20dpx20dpax.prj},{NB=AU076G15100},{PREVIEW=../../../_pool_/68/8c/vanne_papillon_manuelle_dpx_poignee_micrometrique.png},{REF=AU076G15100},{DESC=DPX poignée réglage micrométrique US 3\"},{TUBE=72,9 / 76,1},{V=DPX},{DIAM=US 3\"},{ACT=DPX poignée réglage micrométrique},{MATB=1.4404},{MATS=DPX SILICONE BLANC},{FITTING=A souder},{DEFAULTSORTATTR=4195}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TUBE
Ø Tube
ⁿ/ₐ
V
Valve
ⁿ/ₐ
DIAM
Diameter
ⁿ/ₐ
ACT
Actuator
ⁿ/ₐ
MATB
Body material
ⁿ/ₐ
MATS
Seal material
ⁿ/ₐ
FITTING
Fitting
ⁿ/ₐ
AS025G11100
AS025G11100
DPX SMS 25 manual w/ micr...
22,6 / 25
DPX
SMS 25
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
AS032G11100
AS032G11100
DPX SMS 32 manual w/ micr...
30 / 32
DPX
SMS 32
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
AS038G11100
AS038G11100
DPX SMS 38 manual w/ micr...
35,6 / 38
DPX
SMS 38
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
AS051G11100
AS051G11100
DPX SMS 51 manual w/ micr...
48,5 / 51
DPX
SMS 51
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
AS063G11100
AS063G11100
DPX SMS 63 manual w/ micr...
60,3 / 63,5
DPX
SMS 63
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
AS076G11100
AS076G11100
DPX SMS 76 manual w/ micr...
72,9 / 76,1
DPX
SMS 76
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
AS104G11100
AS104G11100
DPX SMS 104 manual w/ mic...
100 / 104
DPX
SMS 104
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
AD025G11100
AD025G11100
DPX DIN 25 manual w/ micr...
26 / 29
DPX
DIN 25
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
AD032G11100
AD032G11100
DPX DIN 32 manual w/ micr...
32 / 35
DPX
DIN 32
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
AD040G11100
AD040G11100
DPX DIN 40 manual w/ micr...
38 / 41
DPX
DIN 40
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
AD050G11100
AD050G11100
DPX DIN 50 manual w/ micr...
50 / 53
DPX
DIN 50
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
AD065G11100
AD065G11100
DPX DIN 65 manual w/ micr...
66 / 70
DPX
DIN 65
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
AD080G11100
AD080G11100
DPX DIN 80 manual w/ micr...
81 / 85
DPX
DIN 80
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
AD100G11100
AD100G11100
DPX DIN 100 manual w/ mic...
100 / 104
DPX
DIN 100
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
AD125G11100
AD125G11100
DPX DIN 125 manual w/ mic...
125 / 129
DPX
DIN 125
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
AU025G11100
AU025G11100
DPX US 1" manual w/ micro...
22,1 / 25,4
DPX
US 1"
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
AU038G11100
AU038G11100
DPX US 1"1/2 manual w/ mi...
34,8 / 38,1
DPX
US 1"1/2
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
AU051G11100
AU051G11100
DPX US 2" manual w/ micro...
47,5 / 50,8
DPX
US 2"
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
AU063G11100
AU063G11100
DPX US 2"1/2 manual w/ mi...
60,2 / 63,5
DPX
US 2"1/2
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
AU076G11100
AU076G11100
DPX US 3" manual w/ micro...
72,9 / 76,1
DPX
US 3"
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
AU101G11100
AU101G11100
DPX US 4" manual w/ micro...
97,4 / 101,6
DPX
US 4"
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
AS025G12100
AS025G12100
DPX SMS 25 manual w/ micr...
22,6 / 25
DPX
SMS 25
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX FKM
To weld
AS032G12100
AS032G12100
DPX SMS 32 manual w/ micr...
30 / 32
DPX
SMS 32
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX FKM
To weld
AS038G12100
AS038G12100
DPX SMS 38 manual w/ micr...
35,6 / 38
DPX
SMS 38
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX FKM
To weld
AS051G12100
AS051G12100
DPX SMS 51 manual w/ micr...
48,5 / 51
DPX
SMS 51
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX FKM
To weld
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성