Nederlands
svenska
English
Extra Heavy Load Spring
Danly
Springs
DANFLEX
yellow
Powered by
CAD모델 선택
{danly/federn/danflex/gelb/danflex_gelb.prj},{NB=OU06303295-(0)},{BESTNR=OU06303295},{D1=63},{D2=17.0},{H=32},{FW=0},{F1=2150},{S1=4.8},{G1=72},{F2=2950},{S2=6.4},{G2=75},{F3=4245},{S3=8.0},{G3=78},{FARB=gelb},{HAERTE=95 Shore A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
F
Load.
[N]
S
Spring travel
[mm]
G
[mm]
FARB
Colour code
ⁿ/ₐ
HAERTE
Hardness
ⁿ/ₐ
OU01601395
OU01601395
16
6.5
12
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU01601695
OU01601695
16
6.5
16
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU01602095
OU01602095
16
6.5
20
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU01602595
OU01602595
16
6.5
25
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU02001695
OU02001695
20
8.5
16
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU02002095
OU02002095
20
8.5
20
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU02002595
OU02002595
20
8.5
25
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU02003295
OU02003295
20
8.5
32
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU02502095
OU02502095
25
10.5
20
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU02502595
OU02502595
25
10.5
25
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU02503295
OU02503295
25
10.5
32
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU02504095
OU02504095
25
10.5
40
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU03203295
OU03203295
32
13.5
32
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU03204095
OU03204095
32
13.5
40
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU03205095
OU03205095
32
13.5
50
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU03206395
OU03206395
32
13.5
63
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU04003295
OU04003295
40
13.5
32
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU04004095
OU04004095
40
13.5
40
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU04005095
OU04005095
40
13.5
50
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU04006395
OU04006395
40
13.5
63
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU04008095
OU04008095
40
13.5
80
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU05003295
OU05003295
50
17.0
32
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU05004095
OU05004095
50
17.0
40
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU05005095
OU05005095
50
17.0
50
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
OU05006395
OU05006395
50
17.0
63
0
0.0
0
yellow
95 Shore A
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성