GHG 749 - Terminal box for Zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
Terminal Enclosures
Terminal boxes in molded plastic
Ex terminal box GHG 74
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds_eu/d_terminal_enclosures/d_2_terminal_box/d_2_4_terminal_box/terminal_box_749_asmtab.prj},{NB=GHG7490401R0001},{IDNR=GHG7490401R0001},{NBALG=GHG7490401R0001},{LOD=1},{NT=Terminal box GHG 749 for Zone 1/21},{T1=<Ex> II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db IP6*},{T2=BVS 12 ATEX E 118 X},{T3=IECEx BVS 12.0071X},{T4=-20 °C up to +40 °C},{T5=up to 690 V AC / DC},{T6=Ex-e},{T10=IP66},{T11=without drilling},{T12=up to 240 mm² (depents on terminals)},{T13=glass-fibre reinforced polyester},{T14=5.8},{T15=black},{T16=without drilling, terminals: 1 x 4 mm² , screw terminals, PE-rail: 3 x 14x2x4 mm²},{VERS=4},{PPATH=assemblies/d_2_4_asmtpl.prj},{PRA=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
NT
Description
ⁿ/ₐ
T1
Marking accd. to 2014/34/EU
ⁿ/ₐ
T2
EC-Type Examination Certificate
ⁿ/ₐ
T3
IECEx Certificate of Conformity
ⁿ/ₐ
T4
Permissible ambient temperature
ⁿ/ₐ
T5
Rated voltage
ⁿ/ₐ
T6
Application
ⁿ/ₐ
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
ⁿ/ₐ
T11
No. cable glands/ thread
ⁿ/ₐ
T12
Connecting terminals
ⁿ/ₐ
T13
Enclosure material
ⁿ/ₐ
T14
Weight
[kg]
T15
Colour
ⁿ/ₐ
T16
Product description
ⁿ/ₐ
GHG7490401R0001
GHG7490401R0001
Terminal box GHG 749 for ...
<Ex> II 2 G Ex e IIC T4/T...
BVS 12 ATEX E 118 X
IECEx BVS 12.0071X
-20 °C up to +40 °C
up to 690 V AC / DC
Ex-e
IP66
without drilling
up to 240 mm² (depents on...
glass-fibre reinforced po...
5.8
black
without drilling, termina...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성