ExLin 5L-2 1/6 M25 - Explosion protected light fitting
Cooper Crouse-Hinds EU
Lighting
Lineare luminaires
ExLin
ExLin 5L-2
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds_eu/b_area_illumination/b_1_lineare_luminaires/exlin/exlin_5l_2/exlin_5l_2_1_6_m25.prj},{NB=ExLin 5L-2 G C S 8 50 T1 1/6 M25K(architecture_300)},{IDNR=ExLin 5L-2 G C S 8 50 T1 1/6 M25K},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{VLM=5L-2},{ELF=-},{PGCM=G Glass},{PCT=C Clear},{LD=S Standard},{CRI=8 >80},{CCT=5000},{TR=T1 Type 2410-4 max 6mm²},{TW=1/6},{CGT=M25K M25 plastic glands},{GV=E},{PDFINFO=PDF Info},{WEBINFO=WEB Info},{EDZ=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Article number
ⁿ/ₐ
VLM
Version / LED Modules
ⁿ/ₐ
ELF
Emergency light function
ⁿ/ₐ
PGCM
Protective glass cover material
ⁿ/ₐ
PCT
Protective cover type
ⁿ/ₐ
LD
Light distribution
ⁿ/ₐ
CRI
ⁿ/ₐ
CCT
[K]
TR
Terminals
ⁿ/ₐ
TW
Through wiring
ⁿ/ₐ
CGT
Cable gland / Thread
ⁿ/ₐ
ExLin 5L-2 F F S 7 40 T1 ...
ExLin 5L-2 F F S 7 40 T1 ...
5L-2
-
F Glass laminated with sp...
F Opaque (Frosted)
S Standard
7>70
4000
T1 Type 2410-4 max 6mm²
1/6
M25K M25 plastic glands
ExLin 5L-2 G C S 8 50 T1 ...
ExLin 5L-2 G C S 8 50 T1 ...
5L-2
-
G Glass
C Clear
S Standard
8 >80
5000
T1 Type 2410-4 max 6mm²
1/6
M25K M25 plastic glands
ExLin 5L-2 G F S 7 50 T1 ...
ExLin 5L-2 G F S 7 50 T1 ...
5L-2
-
G Glass
F Opaque (Frosted)
S Standard
7>70
5000
T1 Type 2410-4 max 6mm²
1/6
M25K M25 plastic glands
ExLin 5L-2 V-CG-S G F S 7...
ExLin 5L-2 V-CG-S G F S 7...
5L-2
V-CG-S with V-CG-S functi...
G Glass
F Opaque (Frosted)
S Standard
7>70
5000
T1 Type 2410-4 max 6mm²
1/6
M25K M25 plastic glands
ExLin 5L-2 G C S 7 50 T1 ...
ExLin 5L-2 G C S 7 50 T1 ...
5L-2
-
G Glass
C Clear
S Standard
7>70
5000
T1 Type 2410-4 max 6mm²
1/6
M25K M25 plastic glands
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성