LHR-C12PA-NM - Photoelectric sensor
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Miniature sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/miniature_sensors/lhr_c12pa_nm.prj},{NB=LHR-C12PA-NMV-303},{ORDERNO=628-000-676},{TYPE=LHR-C12PA-NMV-303},{PR=Cubic subminiature},{OPR=Background suppression},{RM=1...36},{OR=1...30},{LS=Pinpoint LED, red 640 nm},{H=13 x 21 (C12)},{HM=ABS},{ER=IP 67},{P=PNP},{O=Light-on},{I=Standard output},{C=PVC, 0.2 m + M8 3-pin},{SV=10...30 VDC},{PO=PNP, Light-on},{SRT=1...36},{SA=No},{SFM=800},{TR=-20...+50},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_C12PA.pdf},{OMPDF=LHR-C12PA-NM.pdf},{WG=19.0},{ECCN=85365019},{X=0},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
OPR
Operating principle
ⁿ/ₐ
RM
Range max.
[mm]
LS
Light source
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
O
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SA
Sensitivity adjustment
ⁿ/ₐ
TR
Temperature range
[°C]
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
LHR-C12PA-NMK-303
628-000-675
LHR-C12PA-NMK-303
Cubic subminiature
Background suppression
1...36
Pinpoint LED, red 640 nm
13 x 21 (C12)
ABS
IP 67
PNP
Light-on
Standard output
PVC, 2 m, 3-wire
10...30 VDC
PNP, Light-on
No
-20...+50
34.0
85365019
YES
YES
LHR-C12PA-NMV-303
628-000-676
LHR-C12PA-NMV-303
Cubic subminiature
Background suppression
1...36
Pinpoint LED, red 640 nm
13 x 21 (C12)
ABS
IP 67
PNP
Light-on
Standard output
PVC, 0.2 m + M8 3-pin
10...30 VDC
PNP, Light-on
No
-20...+50
19.0
85365019
YES
YES
LHR-C12PA-NMK-301
628-000-677
LHR-C12PA-NMK-301
Cubic subminiature
Background suppression
1...36
Pinpoint LED, red 640 nm
13 x 21 (C12)
ABS
IP 67
NPN
Light-on
Standard output
PVC, 2 m, 3-wire
10...30 VDC
NPN, Light-on
No
-20...+50
34.0
85365019
YES
YES
LHR-C12PA-NMV-301
628-000-678
LHR-C12PA-NMV-301
Cubic subminiature
Background suppression
1...36
Pinpoint LED, red 640 nm
13 x 21 (C12)
ABS
IP 67
NPN
Light-on
Standard output
PVC, 0.2 m + M8 3-pin
10...30 VDC
NPN, Light-on
No
-20...+50
19.0
85365019
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성