광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DW-AX-653-M8 - Inductive Sensor
CONTRINEX
Inductive Sensor
Basic
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/basic/dw_ax_653_m8.prj},{NB=DW-AD-653-M8},{ORDERNO=320-520-215},{TYPE=DW-AD-653-M8},{PR=Basic},{PF=Classics - Series 600},{H=M8},{OD=6},{C=PVC, 2 m, 3 wire},{M=Non-embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=IO-Link},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=0...+60},{ER=IP 67},{HSR=M8, Non-embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=1500},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf},{WG=50.9},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details},{IODD=Contrinex-DW-Ax-653-M8 V1.0.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
PF
Product family
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
OD
Operating distance
[mm]
C
Connection
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
OP
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
HSR
Housing size + mounting
[mm]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
IODD
IO Device Description
ⁿ/ₐ
DW-AD-653-M8
320-520-215
DW-AD-653-M8
Basic
Classics - Series 600
M8
6
PVC, 2 m, 3 wire
Non-embeddable
PNP
Normally open (NO)
IO-Link
10...30 VDC
0...+60
IP 67
M8, Non-embeddable
PNP, Normally open (NO)
1500
Stainless-steel V2A
50.9
85365019
YES
YES
Contrinex-DW-Ax-653-M8 V1...
DW-AS-653-M8-001
320-520-216
DW-AS-653-M8-001
Basic
Classics - Series 600
M8
6
M8 3-pin
Non-embeddable
PNP
Normally open (NO)
IO-Link
10...30 VDC
0...+60
IP 67
M8, Non-embeddable
PNP, Normally open (NO)
1500
Stainless-steel V2A
21.6
85365019
YES
YES
Contrinex-DW-Ax-653-M8 V1...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성