S12-4XNG-000-NNT2 - Connectivity
CONTRINEX
Connectivity
Field attachable connectors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/connectivity/field_attachable_connectors/s12_4xng_000_nnt2.prj},{NB=S12-4MNG-000-NNT2},{ORDERNO=605-002-074},{TYPE=S12-4MNG-000-NNT2},{PT=Field attachable connectors},{CL=0},{CM=0},{S=None},{P=M12},{PNO=4},{SP=None, M12},{WCS=0.14 - 0.34},{RVR=≤ 32 VAC/VDC},{CC=0},{TR=-25...+85},{ER=IP 67},{NOS=0},{DBT=0},{C=0},{HS=0},{CEPDF=0},{WG=20.968},{ECCN=8536901},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PT
Product type
ⁿ/ₐ
S
Socket
[mm]
P
Plug
[mm]
PNO
Number of pins
ⁿ/ₐ
SP
Socket, Plug
[mm]
WCS
Wire cross-section
[mm^2]
RVR
Rated voltage range
[V]
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
S12-4MNG-000-NNT2
605-002-074
S12-4MNG-000-NNT2
Field attachable connecto...
None
M12
4
None, M12
0.14 - 0.34
≤ 32 VAC/VDC
-25...+85
IP 67
20.968
8536901
YES
YES
S12-4FNG-000-NNT2
605-002-075
S12-4FNG-000-NNT2
Field attachable connecto...
M12
None
4
M12, None
0.14 - 0.34
≤ 32 VAC/VDC
-25...+85
IP 67
27.153
8536901
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성