LXU-0001-032 - Accessories
CONTRINEX
Accessories
Reflector
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/accessories/reflector/lxu_0001_032.prj},{NB=LXU-0001-032},{ORDERNO=605-000-309},{TYPE=LXU-0001-032},{PT=Reflector},{S=Photoelectric},{M=Plastic},{ER=IP 67},{H=0},{SV=0},{O=0},{T=Standard UV},{SI=20 x 32},{SA=No},{TR=-40...+70},{OPR=0.000},{FM=0},{SM=0},{FT=0},{SFAS=0},{HS=0.000},{FL=0.000},{CT=0},{TH=0.000},{OP=0},{SSV=0},{MSSC=0},{OT=0},{RBT=0},{BT=0},{CHT=0},{CEPDF=0},{WG=3.6},{ECCN=39269097},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details},{OM=0},{OMPDF=0},{A=8mm / M8},{B=32.4},{C=17.5},{D=M12x1},{E=4.0},{F=17.0},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PT
Product type
ⁿ/ₐ
S
Sensor type
ⁿ/ₐ
M
Materials
ⁿ/ₐ
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
T
Type
ⁿ/ₐ
SI
Size
[mm]
SA
Self adhesive
ⁿ/ₐ
TR
Temperature range
[°C]
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
LXU-0001-032
605-000-309
LXU-0001-032
Reflector
Photoelectric
Plastic
IP 67
Standard UV
20 x 32
No
-40...+70
3.6
39269097
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성