카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
OG Press On Polyurethane - High Wear Resistance Press-On Polyurethane Tires
Colson Group
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/wheels/og_tires.prj},{NB=OG1090020},{PN=OG1090020},{X=1},{SIZE=10-1/2 x 6 x 5},{STYLE=Flat},{Z=1},{CAP6=4400},{CAP10=3900},{WEIGHT=24},{OD1=10.5000},{WIDTH1=6.0000},{ID1=5.0000},{D1=0.2975},{R=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Tire OD x Width x ID
ⁿ/ₐ
STYLE
Wheel Face
ⁿ/ₐ
CAP6
Capacity at 6 MPH
[lbs.]
CAP10
Capacity at 10 MPH
[lbs.]
WEIGHT
Weight
[lbs.]
TEMPR
Temperature Range
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
OG1090020
OG1090020
10-1/2 x 6 x 5
Flat
4400
3900
24
-40°F to +180°F
95 Shore A
OG1690042
OG1690042
16 x 6 x 10-1/2
Flat
6040
5330
48
-40°F to +180°F
95 Shore A
OG189005601
OG189005601
18 x 7 x 14
Groove
7530
6650
58
-40°F to +180°F
95 Shore A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성