카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
LQ8D46012, LQ8D47012 - Valved In-Line Insert LQ8
CPC – Colder Products
Single Line
3/8" Nominal Flow
LQ8 Series
Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/3_8_nom_flow/lq8_series/inserts/lq8d46012.prj},{NB=LQ8D46012},{PN=LQ8D46012},{CCOLUMN=LQ8D46012},{DCOLUMN=SAE-12 Valved In-Line Insert LQ8},{FCOLUMN=LQ8},{GCOLUMN=5},{LCOLUMN=Liquid Cooling},{MCOLUMN=Brass},{SCOLUMN=EPDM},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=0°F},{WCOLUMN=-17°C},{XCOLUMN=240°F},{YCOLUMN=115°C},{AFCOLUMN=<br> <0.033 cc per disconnect at 0 psi<br> 0.042 cc per disconnect at 30 psi},{ANCOLUMN=Vacuum to 120 psi, 8.3 bar},{AYCOLUMN=Compliance},{AZCOLUMN=Compliance},{BACOLUMN=Brass},{BBCOLUMN=Polyphenylsulfone},{L1=2.310},{L2=0.580},{L3=1.140},{L4=0.217},{D1=1.300},{D2=0.815},{D3=0.943},{W=1.250},{R=0.650},{LL=0.433},{A1=0.240},{B1=0.722},{A2=0.442},{B2=0.630},{T1=0.032},{DMAJ=1.0625},{DMAJ2=0.0000},{TT=0.0900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
CCOLUMN
Product Number
ⁿ/ₐ
DCOLUMN
Product Name
ⁿ/ₐ
FCOLUMN
CPC Series
ⁿ/ₐ
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
ⁿ/ₐ
LCOLUMN
CPC Category
ⁿ/ₐ
MCOLUMN
Material Type
ⁿ/ₐ
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
ⁿ/ₐ
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
ⁿ/ₐ
VCOLUMN
CPC Low F
ⁿ/ₐ
WCOLUMN
CPC Low C
ⁿ/ₐ
XCOLUMN
CPC High F
ⁿ/ₐ
YCOLUMN
CPC High C
ⁿ/ₐ
LQ8D46012
LQ8D46012
LQ8D46012
SAE-12 Valved In-Line Ins...
LQ8
5
Liquid Cooling
Brass
EPDM
Stainless Steel
0°F
-17°C
240°F
115°C
LQ8D47012
LQ8D47012
LQ8D47012
G 3/4 (BSPP) Valved In-Li...
LQ8
5
Liquid Cooling
Brass
EPDM
Stainless Steel
0°F
-17°C
240°F
115°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성