피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
PN14 - Taper Elbow Fitting, male
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
PN Line - Push-in Fittings Inch NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/pn_line_push_in_fittings_inch_npt/pn14_taper_elbow_fitting_male.prj},{NB=20040032},{NAME=20040032},{CODE=20040032},{TIPO=PN14 1/4 1/4},{MAT=Brass Nickel Plated},{TUBEOD=1/4},{D1NPTF=1/4},{D2=12},{D2IN=.472},{L1=10,9},{L1IN=.429},{L2=20},{L2IN=.787},{L3=20,5},{L3IN=.807},{HEX=10},{HEXIN=.394},{G=17,00},{GOZ=.600},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{NBCUSTOM=20040032},{NNCUSTOM=PN14},{NTCUSTOM=Taper Elbow Fitting, male},{LINACUSTOM=20040032},{STEPFILE=20040032},{PNGFILE=PN14},{DWGFILE=PN14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBEOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
D1NPTF
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
HEX
[mm]
HEXIN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
20040011
20040011
PN14 5/32 1/8
Brass Nickel Plated
5/32
1/8
9,5
.374
8,4
.331
16
.630
17,5
.689
10
.394
9,00
.317
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
20040031
20040031
PN14 1/4 1/8
Brass Nickel Plated
1/4
1/8
12
.472
8,4
.331
16
.630
20,5
.807
10
.394
13,00
.459
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
20040032
20040032
PN14 1/4 1/4
Brass Nickel Plated
1/4
1/4
12
.472
10,9
.429
20
.787
20,5
.807
10
.394
17,00
.600
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
20040041
20040041
PN14 5/16 1/8
Brass Nickel Plated
5/16
1/8
14
.551
8,5
.335
19
.748
22,5
.886
12
.472
20,50
.723
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
20040042
20040042
PN14 5/16 1/4
Brass Nickel Plated
5/16
1/4
14
.551
10,7
.421
20,5
.807
22,5
.886
12
.472
22,50
.794
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
20040052
20040052
PN14 3/8 1/4
Brass Nickel Plated
3/8
1/4
16
.630
12,2
.480
22,5
.886
25
.984
14
.551
29,5
1.041
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
20040053
20040053
PN14 3/8 3/8
Brass Nickel Plated
3/8
3/8
16
.630
10,8
.425
22,5
.886
25
.984
14
.551
33,5
1.182
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성