MF24 - Lateral Swivelling Tee fitting, taper
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MF Line - Push-in Fittings for Food and Beverage Applications
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mf_line_push-in_fittings_for_food_and_beverage_applications/mf2420-20lateral20swivelling20tee20fitting2c20taper.prj},{NB=F0140031},{CODE=F0140031},{TYPE=MF24 06 18},{MAT=Brass Compliant NSF 372},{DTUBO=6},{D1=G1/8},{D1IN=},{D2=12},{D2IN=.472},{L1=5},{L1IN=.197},{L2=18,2},{L2IN=.717},{L3=22},{L3IN=.866},{CH=13},{CH2=},{G=-},{OZ=-},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=NSF 169},{CONF2=M.O.C.A.},{CONF3=1935/2004/EC},{CONF4=2023/2006/EC},{CONF5=RoHS},{AF=Food and Beverage Applications},{NBCUSTOM=F0140031},{CSVPATH=\\\\it-blq-chne-02\\cadenas\\PLMSynchro\\STEP_IMPORT\\Cmatic\\1-Push-in Fittings\\MF_Line_-_Push-in_Fittings_for_Food_and_Beverage_Applications\\MF24 - Lateral Swivelling Tee Fitting, taper\\MF24.csv},{NNCUSTOM=MF24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[인치]
L1
[mm]
L1IN
[인치]
L2
[mm]
L2IN
[인치]
L3
[mm]
L3IN
[인치]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF4
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF5
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
F0140011
F0140011
MF24 04 18
Brass Compliant NSF 372
4
G1/8
9,1
.358
5
.197
18,2
.717
19,5
.768
13
-
-
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F0140031
F0140031
MF24 06 18
Brass Compliant NSF 372
6
G1/8
12
.472
5
.197
18,2
.717
22
.866
13
-
-
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F0140032
F0140032
MF24 06 14
Brass Compliant NSF 372
6
G1/4
12
.472
6,5
.256
21,7
.854
22
.866
13
-
-
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F0140041
F0140041
MF24 08 18
Brass Compliant NSF 372
8
G1/8
14
.551
5
.197
18
.709
22,5
.886
13
-
-
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F0140042
F0140042
MF24 08 14
Brass Compliant NSF 372
8
G1/4
14
.551
6,5
.256
21,5
.846
22,5
.886
13
-
-
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성