MA19 - Swivelling Extended Elbow fitting, male, parallel
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma1920-20swivelling20extended20elbow20fitting2c20male2c20parallel.prj},{NB=A0090031},{SHA256=G7UZYmO8DQHsZqqn0h+pV/PvdgsjayKQHFisFSYT/4I=},{INAME=a0090031},{NAME=a0090031},{NNCUSTOM=MA19},{NTCUSTOM=Swivelling Extended Elbow fitting, male, parallel},{NBCUSTOM=A0090031},{LINACUSTOM=A0090031},{STEPFILE=A0090031},{PNGFILE=MA19},{DWGFILE=MA19},{CODE=A0090031},{TYPE=MA19 06 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=6},{D1=G1/8},{D2=12.0},{D2IN=.472},{D3=14.5},{D3IN=.571},{L1=5.0},{L1IN=.197},{L2=32.2},{L2IN=1.268},{L3=22.0},{L3IN=.866},{CH=13},{G=30.5},{GOZ=1.076},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
D3
[mm]
D3IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
A0090011
A0090011
MA19 04 18
Brass Nickel Plated
4
G1/8
9.1
.358
14.5
.571
5.0
.197
29.2
1.150
19.5
.768
13
25.6
.903
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0090031
A0090031
MA19 06 18
Brass Nickel Plated
6
G1/8
12.0
.472
14.5
.571
5.0
.197
32.2
1.268
22.0
.866
13
30.5
1.076
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0090032
A0090032
MA19 06 14
Brass Nickel Plated
6
G1/4
12.0
.472
16.0
.630
6.5
.256
35.7
1.406
22.0
.866
13
30.9
1.090
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0090041
A0090041
MA19 08 18
Brass Nickel Plated
8
G1/8
14.0
.551
14.5
.571
5.0
.197
34.0
1.339
22.5
.886
13
35.7
1.259
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0090042
A0090042
MA19 08 14
Brass Nickel Plated
8
G1/4
14.0
.551
16.0
.630
6.5
.256
37.5
1.476
22.5
.886
13
36.0
1.270
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성