MV14 - Exhausting Control with muffler
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
silencers
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/mv_line_function_fittings/silencers/mv14_exhausting_control_with_muffler.prj},{NB=04040B01},{SHA256=RterV3T4JK87pYUR3h6HcTPfmt7j5K3+qZ48SSzI794=},{INAME=04040b01},{NAME=04040b01},{NNCUSTOM=MV14},{NTCUSTOM=Exhausting Control with muffler},{NBCUSTOM=04040B01},{LINACUSTOM=04040B01},{STEPFILE=04040B01},{PNGFILE=MV14},{DWGFILE=MV14},{CODE=04040B01},{TYPE=MV14 00 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=G1/8},{L1=4.9},{L1IN=.193},{L2MAX=31.7},{L2MAXIN=1.248},{CH=14},{G=27.1},{GOZ=.956},{WT=-10 ÷ 70},{WTF=14 ÷ 158},{WP=0 ÷ 10},{WPP=145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
Øe Tube
[mm]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2MAX
[mm]
L2MAXIN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
04040B00
04040B00
MV14 00 M5
Brass Nickel Plated
M5x0,8
3.0
.118
25.0
.984
8
6.0
.212
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04040B01
04040B01
MV14 00 18
Brass Nickel Plated
G1/8
4.9
.193
31.7
1.248
14
27.1
.956
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04040B02
04040B02
MV14 00 14
Brass Nickel Plated
G1/4
6.4
.252
39.5
1.555
17
50.6
1.785
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04040B03
04040B03
MV14 00 38
Brass Nickel Plated
G3/8
6.7
.264
50.0
1.969
20
92.9
3.277
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성