피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 없음 SSD-Y
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD
SSD-Y-단동·인입형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd_series/ssd_y/ssd_y.prj},{NB=SSD-Y-20-5(0)},{MODEL=SSD-Y},{BORE=20},{PT=},{STROKE=5},{POS=0},{OPT1=},{OPT2=},{MA=},{ACC=},{PPATH=without_sw/ssd_y_wo_s_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{C=8.0},{D=5.5},{EE=M5},{F=36},{FA=-},{FB=12.5},{G=-},{H=-},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=47},{KA=M6 depth 11},{KK=M5 depth 7},{L=-},{M=8},{MM=10},{N=25.5},{O=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
A1
a'
[mm]
C1
c'
[mm]
H1
H
[mm]
KK1
kk'
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
SSD-Y-12-5
SSD-Y
12
30.5
22.0
5.5
5.5
M5
25
-
4.5
-
-
3.5
6.5 spot face depth 3.5
32
M4 depth 7
M3 depth 6
-
5
6
15.5
-
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD-Y-16-5
SSD-Y
16
30.5
22.0
5.5
5.5
M5
29
-
4.5
-
-
3.5
6.5 spot face depth 3.5
38
M4 depth 7
M4 depth 8
-
6
8
20.0
-
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD-Y-20-5
SSD-Y
20
34.0
24.5
8.0
5.5
M5
36
-
12.5
-
-
5.5
9 spot face depth 5.5
47
M6 depth 11
M5 depth 7
-
8
10
25.5
-
4.5
-
-
-
-
-
-
SSD-Y-25-5
SSD-Y
25
37.5
27.5
11.0
6.0
M5
40
-
13.5
-
-
5.5
9 spot face depth 5.5
51
M6 depth 11
M6 depth 12
-
10
12
28.0
-
5
-
-
-
-
-
-
SSD-Y-32-5
SSD-Y
32
40.0
28.0
8.0
8.0
Rc1/8
45
23(26.5)
20.5
49.5
24
5.5
9 spot face depth 5.5
60
M6 depth 11
M8 depth 13
10
14
16
34.0
4.5
7
-
-
-
-
-
-
SSD-Y-40-10
SSD-Y
40
56.5
39.5
12.0
8.5
Rc1/8
52
26.5(30)
27.5
57
24
5.5
11 spot face depth 6.5
69
M6 depth 11
M8 depth 13
10
14
16
40.0
5
7
-
-
-
-
-
-
SSD-Y-50-10
SSD-Y
50
58.5
40.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
32.5(36)
28.5
71
33
6.9
11 spot face depth 6.5
86
M8 depth 13
M10 depth 15
15
17
20
50.0
7
8
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성