카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
CMK2 Pin for clevis bracket (P1) (P2) - CMK2 Series common accessory
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
타이트 실린더 CMK2
CMK2 - 복동 편로드형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2/cmk2_pin_clevis_bracket.prj},{NB=M1-P1-40-40},{TYPE=M1-P1-40},{AM=CMK2-CC},{BORE=40},{A=37},{B=32},{CD=12},{D=9},{SR=E type 9},{MASS=32},{MA=CC},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Model no.
ⁿ/ₐ
AM
Applicable model
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable tube inner diameter
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
SR
Used snap ring
ⁿ/ₐ
MASS
Weight
[g]
M1-P1-20
M1-P1-20
CMK2-CC
20
33
28
8
7
E type 7
13
M1-P1-20
M1-P1-20
CMK2-CC
25
33
28
8
7
E type 7
13
M1-P1-30
M1-P1-30
CMK2-CC
32
33
28
10
9
E type 9
21
M1-P1-40
M1-P1-40
CMK2-CC
40
37
32
12
9
E type 9
32
M1-P2-20
M1-P2-20
CMK2-CA
20
25
20
10
9
E type 9
16
M1-P2-30
M1-P2-30
CMK2-CA
25
27
22
12
9
E type 9
24
M1-P2-30
M1-P2-30
CMK2-CA
32
27
22
12
9
E type 9
24
M1-P2-30
M1-P2-30
CMK2-CA
40
27
22
12
9
E type 9
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성