카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
USSD Mounting bracket clevis (CB) - Mounting bracket clevis (CB)
CKD
공압 실린더
브레이크 부착・록 부착 실린더
낙하 방지 부착 슈퍼 콤팩트 실린더 USSD
USSD-복동형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/ussd_series/ussd/ussd_cb.prj},{NB=SSD-CB-40},{MODEL=SSD-CB-40},{BORE=40},{A=6.5},{AB=14},{AC=6.5},{B=0.0},{C=32},{CB=18},{CC=18},{CD=12},{D=10},{E=52},{F=0},{G=M6 x 22},{GD=6.0},{GL=22.0},{GDK=10.0},{GSW=5.0},{H=-},{HX=0.0},{MR=R12},{MRX=12.0},{SD=40.0},{UB=36},{W=290},{I=43.5},{J=36.2},{CDX1=11.500},{R1X=6.900},{L1X=0.650},{L2X=8.950},{D1X=1.500},{L3X=3.500},{CX=1.150},{K=69.000},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BORE
Applicable bore size
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CB
[mm]
CC
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
Mounting bolt
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
MR
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
UB
[mm]
W
Weight
[g]
SSD-CB-20
20
6.5
0
0.0
24.0
23
8
22
10
8
36
33
M6 x 22
C4
-
25.5
19
140
SSD-CB-25
25
6.5
0
0.0
27.5
27
10
28
12
8
40
39
M6 x 22
C5
-
28.0
21
180
SSD-CB-32
32
6.5
13
9.5
0.0
30
10
16
12
10
45
0
M6 x 25
-
R12
34.0
21
230
SSD-CB-40
40
6.5
14
6.5
0.0
32
18
18
12
10
52
0
M6 x 22
-
R12
40.0
36
290
SSD-CB-50
50
9.0
16
6.5
0.0
32
18
18
12
10
64
0
M8 x 25
-
R12
50.0
36
390
SSD-CB-63
63
11.0
20
7.5
0.0
37
20
24
14
10
77
0
M10 x 40
-
R16
60.0
40
630
SSD-CB-80
80
14.0
20
10.5
0.0
52
28
30
20
14
98
0
M12 x 40
-
R20
77.0
56
1530
SSD-CB-100
100
14.0
20
10.5
0.0
52
28
30
20
16
118
0
M12 x 40
-
R20
94.0
56
1900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성