Q655B - Flared type tube fittings-straight throught connector body
Chinese Manufacturers
KEHUI
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/kehui/q655b.prj},{NB=Q655B6},{DD0=6},{D0=4.0},{D1=M12x1.5},{D2=10.0},{D3=4.8},{L4=15.7},{H=5.5},{L=36.4},{E=15.0},{S=13},{M=12.000},{P=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
DD0
[mm]
D0
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L4
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
Q655B5
5
3.5
M10x1
8.4
4.3
12.5
4.5
30.0
15.0
13
Q655B6
6
4.0
M12x1.5
10.0
4.8
15.7
5.5
36.4
15.0
13
Q655B8
8
6.0
M14x1.5
11.7
7.0
18.0
5.5
42.0
18.5
16
Q655B10
10
8.0
M16x1.5
13.7
9.0
19.0
6.0
44.0
20.8
18
Q655B12
12
10.0
M18x1.5
15.7
11.0
19.0
6.0
45.0
24.2
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 16643-1996 NKIR - Rolling bearings-Combined needle roller thrust rolle...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
10A-K2 - 10A-K2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
10A-K2 - 10A-K2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LPG - Guide Post Pins(for Self-Lube)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 K-2 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRGB/LRGA - Ball Retainers (Ball Sliders)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LSPP - Cam Side Plater
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 A-0 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRPD - Cam Forced Return Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 67-2000 - Slotted pan head screws
Chinese Manufacturers
26.06.2017
LBDF - Ball Guide Post Dets for Die Sets(Press Fit Post)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LBDM - Ball Guide Post Dets for Die Sets(Press Fit Post)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LTB - Thrust Bushings
Chinese Manufacturers
21.05.2014
CB-1 - CB-1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성