GB/T 9113.1-2000 PN63 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.1-2000
pn6.3mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.1-2000/pn6.3mpa/gb9113.1-2000pn6.3mparf.prj},{NB=GB/T9113.1 65PN6.3MPa(RF)},{IDNR=},{DN=65},{DD=205},{K=160},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=118},{F=2},{C=26},{NN=105},{R=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DD
DD=Capital d
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
M
screw thread standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
NN
NN=Capital n
[mm]
R
[mm]
GB/T9113.1 10PN6.3MPa(RF)
10
100
70
14
4
M12
41
2
20
40
4
GB/T9113.1 15PN6.3MPa(RF)
15
105
75
14
4
M12
46
2
20
45
4
GB/T9113.1 20PN6.3MPa(RF)
20
130
90
18
4
M16
56
2
20
50
4
GB/T9113.1 25PN6.3MPa(RF)
25
140
100
18
4
M16
65
2
24
61
4
GB/T9113.1 32PN6.3MPa(RF)
32
155
110
22
4
M20
76
2
24
68
4
GB/T9113.1 40PN6.3MPa(RF)
40
170
125
22
4
M20
84
2
26
82
4
GB/T9113.1 50PN6.3MPa(RF)
50
180
135
22
4
M20
99
2
26
90
5
GB/T9113.1 65PN6.3MPa(RF)
65
205
160
22
8
M20
118
2
26
105
5
GB/T9113.1 80PN6.3MPa(RF)
80
215
170
22
8
M20
132
2
28
122
5
GB/T9113.1 100PN6.3MPa(RF...
100
250
200
26
8
M24
156
2
30
146
5
GB/T9113.1 125PN6.3MPa(RF...
125
295
240
30
8
M27
184
2
34
177
6
GB/T9113.1 150PN6.3MPa(RF...
150
345
280
33
8
M30
211
2
36
204
6
GB/T9113.1 200PN6.3MPa(RF...
200
415
345
36
12
M33
284
2
42
264
8
GB/T9113.1 250PN6.3MPa(RF...
250
470
400
36
12
M33
345
2
46
320
8
GB/T9113.1 300PN6.3MPa(RF...
300
530
460
36
16
M33
409
2
52
378
10
GB/T9113.1 350PN6.3MPa(RF...
350
600
525
39
16
M36
465
2
56
434
10
GB/T9113.1 400PN6.3MPa(RF...
400
670
585
42
16
M39
535
2
60
490
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성