LFE/LFZ - LFZ/LFE Journal
C&H Bearing
Track Rollers With Gothic Arch Groove Profiled Outer Ring
Journal
Powered by
CAD모델 선택
{chenghui/t_r_w_g_a_g_p/j_f_lfr/lfe_asmtab.prj},{NB=LFZ12X45-A1},{DES=LFZ12X45-A1},{DD=12},{G1=M10X1.5},{G2=–},{G1X=10},{G2X=0},{L=50},{L2=45},{L3=16},{L1=–},{A5=–},{L7=–},{DS=21},{E=–},{H1=8},{S=2},{DK=20},{DDS=–},{DD1=–},{W=17},{W1=17},{W2=–},{MASS=0.040},{VER=4},{PPATH=parts/lfe_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
DES
Designation
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L1
[mm]
A5
[mm]
L7
[mm]
DS
Ds
[mm]
E
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
DK
Dk
[mm]
DDS
ds
[mm]
DD1
d1
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
MASS
Mass
[kg]
LFZ5
LFZ5
5
M4
–
19.5
16
9.5
–
–
–
–
–
–
–
10
–
–
3
–
–
0.010
LFE5-0.5
LFE5-0.5
5
M4
M4
–
–
9
20.5
15
–
–
0.5
2.9
–
–
–
–
–
7
2
0.010
LFZ8
LFZ8
8
M8
–
28.3
24.3
15
–
–
–
14
–
–
1
–
–
–
12
–
–
0.020
LFE8-1
LFE8-1
8
M8
M8X0.75
–
–
13.7
33.2
22
3.5
14
1
4
1
–
–
–
–
13
5
0.020
LFZ12
LFZ12
12
M10
–
43
36
22
–
–
–
21
–
–
1.8
–
–
–
17
–
–
0.040
LFE12-1
LFE12-1
12
M10
M10
–
–
19.5
50
33.5
5
21
1
8.4
1.8
–
–
–
–
17
6
0.040
LFZ12/M12
LFZ12/M12
12
M10
–
50.8
43.8
24
–
–
–
19
–
–
1.8
–
–
–
17
–
–
0.060
LFE12-1/M12
LFE12-1/M12
12
M10
M12
–
–
24
57
41
5
19
1
6.5
1.5
–
–
–
–
17
6
0.060
LFZ15
LFZ15
15
M12
–
50.8
43.8
26
–
–
–
21
–
–
2
–
–
–
19
–
–
0.060
LFE15-1
LFE15-1
15
M12
M12
–
–
24
57
41
4
21
1
6.5
2
–
–
–
–
19
6
0.060
LFZ12X45-A1
LFZ12X45-A1
12
M10X1.5
–
50
45
16
–
–
–
21
–
8
2
20
–
–
17
17
–
0.040
LFE12X45-A1
LFE12X45-A1
12
M10X1.5
–
50
45
16
–
30
–
21
0.75
8
2
20
–
10
17
17
–
0.040
LFZ20X67-A1
LFZ20X67-A1
20
M16X1.5
–
75
67
23
–
–
–
30
–
13
3
30
5.9
–
27
24
–
0.200
LFE20X67-A1
LFE20X67-A1
20
M16X1.5
–
75
67
23
–
45
–
30
1
13
3
30
5.9
17
27
24
–
0.200
LFZ25X82-A1
LFZ25X82-A1
25
M20X1.5
–
92
82
30
–
–
–
37
–
16
3
40
5.9
–
36
30
–
0.400
LFE25X82-A1
LFE25X82-A1
25
M20X1.5
–
92
82
30
–
57
–
37
1
16
3
40
5.9
22
36
30
–
0.400
LFZ30X95-A1
LFZ30X95-A1
30
M24X1.5
–
107
95
32
–
–
–
44
–
19
4
45
5.9
–
41
36
–
0.620
LFE30X95-A1
LFE30X95-A1
30
M24X1.5
–
107
95
32
–
67
–
44
1
19
4
45
5.9
27
41
36
–
0.620
LFZ40X107-A1
LFZ40X107-A1
40
M30X1.5
–
117
107
42
–
–
–
56
–
24
4
55
5.9
–
46
46
–
1.100
LFE40X107-A1
LFE40X107-A1
40
M30X1.5
–
117
107
42
–
72
–
56
1
24
4
55
5.9
36
46
46
–
1.100
LFZ40X115-A1
LFZ40X115-A1
40
M30X1.5
–
125
115
42
–
–
–
56
–
24
4
55
5.9
–
46
46
–
1.200
LFE40X115-A1
LFE40X115-A1
40
M30X1.5
–
125
115
42
–
72
–
56
1
24
4
55
5.9
36
46
46
–
1.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성