GIHR-K..DO
C&H Bearing
Rod ends for hydraulic componets
Powered by
CAD모델 선택
{chenghui/rod_ends_for_hydraulic_componts/gihr_k_do_asmtab.prj},{NB=GIHR-K20DO},{TD=R},{DB=20},{DD=35},{B=16},{DK=29},{DD1=24.2},{DD2=56},{D3X=16},{D3P=1.5},{DD4=25},{DD5=46},{HH1=50},{CC1=19},{CC2=19},{LL3=17},{LL4=80},{LL7=25},{R1S=0.3},{ALPHA=9},{LOAD1=30},{LOAD2=72},{WEIGHT=0.43},{M=8},{ML=20},{PPATH=gihr_k_do/assemblies/gihr_k_do_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DB
d - Bore diameter
[mm]
DD
D - Outside diameter bearing
[mm]
B
B - Width inner ring
[mm]
DK
dk - Ball diameter
[mm]
DD1
d1 - Diameter inner ring flange
[mm]
DD2
d2 max. - Diameter head
[mm]
DD3
d3 6H - Thread size
ⁿ/ₐ
DD4
d4 max. - Diameter shank
[mm]
DD5
d5 - Shank width
[mm]
HH1
h1 - Height shank end face - centre rod end eye
[mm]
CC1
C1 max. - Width head
[mm]
CC2
C2 - Width clamping
[mm]
LL3
l3 - Length thread
[mm]
LL4
l4 - Length total
[mm]
LL7
l7 - Distance drilling with/shaft start
[mm]
R1S
r1s - chamfer for shaft mounting
[mm]
ALPHA
α - Angle of tilt
[deg]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CYLINDERBOLT
EN ISO ISO4762-12.9(DIN912-12.9)
[mm]
GIHR-K20DO
GIHR-K20DO
20
35
16
29
24.2
56
M16x1.5
25
46
50
19
19
17
80
25
0.3
9
30
72
0.43
M8X20
GIHR-K25DO
GIHR-K25DO
25
42
20
35.5
29.3
56
M16x1.5
25
46
50
23
23
17
80
28
0.6
7
48
72
0.48
M8X25
GIHR-K30DO
GIHR-K30DO
30
47
22
40.7
34.2
64
M22x1.5
32
50
60
28
28
23
94
30
0.6
6
62
106
0.74
M8X25
GIHR-K35DO
GIHR-K35DO
35
55
25
47
39.8
78
M28x1.5
40
66
70
30
30
29
112
38
0.6
6
80
153
1.2
M10X30
GIHR-K40DO
GIHR-K40DO
40
62
28
53
45
94
M35x1.5
49
76
85
35
35
36
135
45
0.6
7
100
250
2
M10X35
GIHR-K50DO
GIHR-K50DO
50
75
35
66
55.9
116
M45x1.5
61
90
105
40
40
46
168
55
0.6
6
156
365
3.8
M12X35
GIHR-K60DO
GIHR-K60DO
60
90
44
80
66.8
130
M58x1.5
75
120
130
50
50
59
200
65
1.0
6
245
400
5.4
M10X45
GIHR-K70DO
GIHR-K70DO
70
105
49
92
77.9
154
M65x1.5
86
130
150
55
55
66
232
75
1.0
6
315
540
8.5
M12X50
GIHR-K80DO
GIHR-K80DO
80
120
55
105
89.4
176
M80x2.0
105
160
170
60
60
81
265
80
1.0
6
400
670
12
M16X50
GIHR-K90DO
GIHR-K90DO
90
130
60
115
98.1
206
M100x2.0
124
180
210
65
65
101
323
90
1.0
5
490
980
21.5
M16X60
GIHR-K100DO
GIHR-K100DO
100
150
70
130
109.5
231
M110x2.0
138
200
235
70
70
111
360
105
1.0
7
610
1120
27.5
M20X60
GIHR-K110DO
GIHR-K110DO
110
160
70
140
121.2
266
M120x3.0
152
220
265
80
80
125
407.5
115
1.0
6
655
1700
40.5
M20X70
GIHR-K120DO
GIHR-K120DO
120
180
85
160
135.5
340
M130x3.0
172
257
310
90
90
135
490
140
1.0
6
950
2900
76
M24X80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성