카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
PRU Series - Mechanical Rodless Cylinder
CHELIC
Cylinders
Rodless cylinder
Mechanical type
PRU Rodless cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/rodless_cylinder/mechanical_rodless_cylinder/pru_series/pru_asmtab.prj},{NB=PRU20x50(0)},{MODEL=PRU : Standard type},{BORE=20},{STROKE=50},{MBL=},{MBM=},{SWT=},{NOS=},{POS=0},{A=80},{B=37},{C=24},{D=55},{E=37},{F=6.0},{G=48},{H=M4×0.7P×12dp},{I=12},{J=20},{K=40},{L=22},{M=96},{N=4.5},{O=65},{P=M4×0.7P×8dp},{Q=G 1/8},{R=17},{S=5},{T=9},{U=18},{PPATH=assemblies/pru_asmtpl.prj},{AB=4.6},{AH=56},{AT=1.6},{AU=11},{AV=5},{SA=182},{TR=24},{UH=35},{ZT=91},{AM=52.5},{BM=5},{CM=37},{DM=61.5},{EM=34},{FM=13},{GM=2},{HM=26},{IM=3},{JM=15},{KM=4.5},{LM=-},{MM=57.5},{NM=96}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
ⁿ/ₐ
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
AB
[mm]
AH
[mm]
AT
[mm]
AU
[mm]
AV
[mm]
SA
[mm]
TR
[mm]
UH
[mm]
ZT
[mm]
AM
[mm]
BM
[mm]
CM
[mm]
DM
[mm]
EM
[mm]
FM
[mm]
GM
[mm]
HM
[mm]
IM
[mm]
JM
[mm]
KM
[mm]
LM
[mm]
MM
[mm]
NM
[mm]
PRU16x50
PRU : Standard type
16
65
30
18
45
30
6.4
39
M3×0.5P×9dp
10
18
32
14
76
4.5
48
M4×0.7P×8dp
M5×0.8P
13.4
3.5
4
10
3.6
45
1.6
10
4
150
18
26
75
44
5
28
53
25
13
2
20
3
10
4.5
-
49
46
PRU20x50
PRU : Standard type
20
80
37
24
55
37
6.0
48
M4×0.7P×12dp
12
20
40
22
96
4.5
65
M4×0.7P×8dp
G 1/8
17
5
9
18
4.6
56
1.6
11
5
182
24
35
91
52.5
5
37
61.5
34
13
2
26
3
15
4.5
-
57.5
96
PRU25x50
PRU : Standard type
25
100
42
27
67.5
42
8.7
55.2
M5×0.8P×15dp
16.6
23
50
22
120
5.5
80
M5×0.8P×10dp
G 1/8
18.2
8
9
17.5
5.8
68
2.5
16
6
232
27
39
116
64.5
8
42
78.5
37
20
3
32
5
16
5.5
-
72.5
120
PRU32x50
PRU : Standard type
32
125
54
36
88.3
55
9.5
74.6
M6×1P×15dp
18
27
60
25.5
160
7
90
M6×1P×15dp
G 1/4
24
9
11
21.0
6.6
89.8
3
18
8
286
36
50
143
83
12
55
102.5
44
30
4
60
8
40
6.6
-
94
160
PRU40x50
PRU : Standard type
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
99
24
12.5
11.5
325
30
68
162.5
91.5
12
84
114.5
70
32
6
90
8
75
7
55
103.5
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성