카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
LB - Foot mounting(LB)
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
Standard Air Cylinders
AS-Pneumatic Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/standard_air_cylinders/as/foot_mounting_lb.prj},{NB=LB-63},{BORE=63},{LB=158},{BA=152.0},{BE=79.0},{BG=41.0},{BH=13},{BP=31.0},{BT=3.2},{BU=80},{BW=56},{P=12},{MMD=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
LB
[mm]
BA
[mm]
BE
[mm]
BG
[mm]
BH
[mm]
BP
[mm]
BT
[mm]
BU
[mm]
BW
[mm]
P
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
LB-40
40
141
141.5
57.0
31.0
12
23.5
3.2
57
36
12
M6X1.0
LB-50
50
150
147.0
69.0
36.5
12
28.0
3.2
68
47
12
M6X1.0
LB-63
63
158
152.0
79.0
41.0
13
31.0
3.2
80
56
12
M8X1.25
LB-80
80
171
173.0
96.0
49.0
16
30.0
4.0
97
70
14
M10X1.5
LB-100
100
171
173.0
114.0
57.0
16
30.0
4.0
113
85
14
M10X1.5
LB-125
125
215
218.0
160.0
90.0
6
45.0
8.0
140
90
15
M12X1.5
LB-150
150
235
233.0
177.5
95.0
20
50.0
10.0
170
105
15
M14X1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
M6S 10X35 A4 - HEXAGON HEAD BOLT
FlexLink
30.08.2022
SFSB,SFS2B,SFSBL,SFS2BL,SFSBF,SFS2BF - Linear Bearing components-combinatio...
PRiCi FA
17.10.2023
JS LB - Foot mounting
CHANTO AIR HYDRAULICS
17.08.2023
CR 25 - Rotary modules CR 25
Afag
24.02.2023
Mod. B - Foot mount
Camozzi
11.06.2024
Foot mount Mod. B-54
Camozzi
16.05.2024
LB - Foot Flange
AirTAC
07.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성